Bohrschrauben / Senkkopf / Kreuzschlitz / Material wählbar / Behandlung wählbar / M4 / CSPCSMSFRXD6【1-1,000 Stk. pro Packung】

Bohrschrauben / Senkkopf / Kreuzschlitz / Material wählbar / Behandlung wählbar / M4 / CSPCSMSFRXD6
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 10 - 25 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Verkupfert, Schwarz Lackiert, Unbehandelt / [Variante Details] Dünne selbstdrehende Schraube




Wenn Sie hochwertige Bohrschrauben benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von MIYAGAWA. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus rostfreiem Stahl. Es handelt sich um Dünne selbstdrehende Schraube in den Größen 10 - 25 (mm). Die Oberfläche kann zwischen schwarz lackiert, unbehandelt und verkupfert gewählt werden. Die Bohrschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSPCSMSFRXD6-410-D4-13
CSPCSMSFRXD6-410-D4-19
CSPCSMSFRXD6-410GJB-D4-10
CSPCSMSFRXD6-410GJB-D4-13
CSPCSMSFRXD6-410GJB-D4-16
CSPCSMSFRXD6-410GJB-D4-19
CSPCSMSFRXD6-410GJB-D4-25
CSPCSMSFRXD6-410TBS-D4-16
CSPCSMSFRXD6-410TBS-D4-19
CSPCSMSFRXD6-410TBS-D4-25
CSPCSMSFRXD6-SUS-D4-13
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge L (mm) Werkstoff Oberflächenbehandlung Verkaufseinheit

1.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1013[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.)NANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1019[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.)NANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1010[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.)[Verkupfert] GB-BeschichtungNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1013[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.)[Verkupfert] GB-BeschichtungNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

91.66 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1016[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.)[Verkupfert] GB-BeschichtungBox/Packung

101.18 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1019[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.)[Verkupfert] GB-BeschichtungBox/Packung

60.55 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1025[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.)[Verkupfert] GB-BeschichtungBox/Packung

94.13 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1016[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.)[Schwarz lackiert] Schwarz lackiertBox/Packung

102.85 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1019[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.)[Schwarz lackiert] Schwarz lackiertBox/Packung

62.82 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1025[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.)[Schwarz lackiert] Schwarz lackiertBox/Packung

1.77 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1013[Rostfreier Stahl] EdelstahlNANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Scheibe Nennmaß des Gewindes (M) 4 Montagebohrungsform Kreuzschlitzkopf
Spitzenform Andere Spezialformen Gewindeart Bohrschraube mit Feingewinde Grundform Standard (rund)
Anwendung Standard

Technischer Support