Bohrschrauben / Flachrundkopf / mit Bund / Kreuzschlitz / Stahl / verchromt / M4x25 / CSPTRTFMOD【500 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Bohrschrauben / Flachrundkopf / mit Bund / Kreuzschlitz / Stahl / verchromt / M4x25 / CSPTRTFMOD

Konfigurierbar in [Länge] 25 (mm) / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Chromatierung (III-wertig) / [Variante Details] Selbstdrehende Schraube




Wenn Sie hochwertige Bohrschrauben suchen, empfehlen wir Ihnen diese von KOKUBU. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl. Selbstdrehende Schraube ist in der Größe 25 (mm) erhältlich. Die Oberfläche gibt es in den folgenden Ausführungen: Chromatierung (III-wertig). Die Bohrschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CSPTRTFMOD-ST3W-D4-25

Teilenummer
CSPTRTFMOD-ST3W-D4-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

58.95 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Träger Nennmaß des Gewindes (M) 4 Länge L (mm) 25
Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung III-wertig verchromt (weiß) Montagebohrungsform Kreuzschlitzkopf
Spitzenform Kegelspitze Zusätzliche Form Flansch Gewindeart Bohrschrauben
Grundform Standard (rund) Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Standard

Sie befinden sich auf der Seite für Bohrschrauben / Flachrundkopf / mit Bund / Kreuzschlitz / Stahl / verchromt / M4x25 / CSPTRTFMOD, die Teilenummer ist CSPTRTFMOD-ST3W-D4-25.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CSPTRTFMOD-ST3W-D4-25.

Technischer Support