Konfigurierbar in [Länge] 6 - 25 (mm) / [Material] Kunststoff / [Material Details] PEEK / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Innensechskant
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CSHLWH-PEEK-M3-6 |
CSHLWH-PEEK-M3-8 |
CSHLWH-PEEK-M3-10 |
CSHLWH-PEEK-M3-16 |
CSHLWH-PEEK-M4-8 |
CSHLWH-PEEK-M4-16 |
CSHLWH-PEEK-M4-25 |
CSHLWH-PEEK-M5-6 |
CSHLWH-PEEK-M5-10 |
CSHLWH-PEEK-M6-16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) | Abstand (mm) | Verkaufseinheit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | 0.5 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
1.02 € 0.40 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3 | 8 | 0.5 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
79.74 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | 0.5 | Box/Packung | ||
1.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 16 | 0.5 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
1.63 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 8 | 0.7 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
2.33 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 16 | 0.7 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
3.38 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 25 | 0.7 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
2.74 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 6 | 0.8 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
2.74 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 10 | 0.8 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
5.76 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 16 | 1 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) |
Loading...
Genaue Form | Senkkopf | Werkstoff | Spitze | Oberflächenbehandlung | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Montagebohrung, Form | Innensechskant | Zusätzliche Form | Standard | Gewindeart | Metrisches Regelgewinde |
Standardausführung | Standard (rund) | Anwendung | Standard | Kunststoff | PEEK (Polyetheretherketon) |
Farbe | Ocker |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)
Abstand(mm)
Verkaufseinheit
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften