Energiesparend, rote Marke (Ausführung C)

Energiesparend, rote Marke (Ausführung C)
V-belt allows for reduction of power of factory equipment. Pulley replacement is not required.

[Features]
· Reduce torque loss and improved transmission efficiency.
· Energy saving up to about 6% is possible, and contributes to reducing CO2.
· Can be used with a standard V pulley, and used simply by changing the belt.
· Reduction in belt bending rigidity and suppression of self-heating achieved, for greater durability than standard, and stable lifetime performance exceeding red.
· Number of belts can be reduced by up to 30%, making the transmission compact.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ERC65
ERC66
ERC67
ERC68
ERC69
ERC70
ERC71
ERC72
ERC73
ERC74
ERC75
ERC76
ERC77
ERC78
ERC79
ERC80
ERC81
ERC82
ERC83
ERC84
ERC85
ERC86
ERC87
ERC88
ERC89
ERC90
ERC91
ERC92
ERC93
ERC94
ERC95
ERC96
ERC97
ERC98
ERC99
ERC100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Effektive Länge des Umfangs
(mm)

86.51 €

1 12 Arbeitstage 1651

91.58 €

1 12 Arbeitstage 1676

91.58 €

1 12 Arbeitstage 1702

91.58 €

1 12 Arbeitstage 1727

91.58 €

1 12 Arbeitstage 1753

91.58 €

1 12 Arbeitstage 1778

96.87 €

1 12 Arbeitstage 1803

96.87 €

1 12 Arbeitstage 1829

96.87 €

1 12 Arbeitstage 1854

96.87 €

1 12 Arbeitstage 1880

96.87 €

1 12 Arbeitstage 1905

102.18 €

1 12 Arbeitstage 1930

102.18 €

1 12 Arbeitstage 1956

102.18 €

1 12 Arbeitstage 1981

102.18 €

1 12 Arbeitstage 2007

102.18 €

1 12 Arbeitstage 2032

107.27 €

1 12 Arbeitstage 2057

107.27 €

1 12 Arbeitstage 2083

107.27 €

1 12 Arbeitstage 2108

107.27 €

1 12 Arbeitstage 2134

107.27 €

1 12 Arbeitstage 2159

112.62 €

1 12 Arbeitstage 2184

112.62 €

1 12 Arbeitstage 2210

112.62 €

1 12 Arbeitstage 2235

112.62 €

1 12 Arbeitstage 2261

112.62 €

1 12 Arbeitstage 2286

117.79 €

1 12 Arbeitstage 2311

117.79 €

1 12 Arbeitstage 2337

117.79 €

1 12 Arbeitstage 2362

117.79 €

1 12 Arbeitstage 2388

117.79 €

1 12 Arbeitstage 2413

122.10 €

1 12 Arbeitstage 2438

122.10 €

1 12 Arbeitstage 2464

122.10 €

1 12 Arbeitstage 2489

122.10 €

1 12 Arbeitstage 2515

122.10 €

1 11 Arbeitstage 2540

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Riemenform C Anzahl der Reihen 1 Reihe Eigenschaften Standard
Zusatzfunktion Mit Kerbe Dicke(mm) 13.5 Breite(mm) 22.2

Technischer Support