Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TSNY-25 |
TSNY-28 |
TSNY-40 |
TSNY-45 |
TSNY-50 |
TSNY-55 |
TSNY-60 |
TSNY-70C |
TSNY-75 |
TSNY-80A |
TSNY-85 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außen-Ø D (mm) | Innen-Ø d (Ø) | Breite H (mm) | Anwendung, kombinierter Stützring | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.97 € | 1 | 11 Arbeitstage | 33 | 25 | 5 | TCS-33X25 | ||
8.64 € | 1 | 11 Arbeitstage | 35.5 | 28 | 5 | TCS-35.5X28 | ||
10.57 € | 1 | 11 Arbeitstage | 50 | 40 | 6 | TCS-50X40 | ||
12.84 € | 1 | 11 Arbeitstage | 55 | 45 | 6 | TCS-55X45 | ||
14.08 € | 1 | 11 Arbeitstage | 60 | 50 | 6 | TCS-60X50 | ||
15.30 € | 1 | 11 Arbeitstage | 65 | 55 | 6 | TCS-65X55 | ||
16.54 € | 1 | 11 Arbeitstage | 70 | 60 | 6 | TCS-70X60 | ||
19.05 € | 1 | 11 Arbeitstage | 80 | 70 | 6 | TCS-80X70 | ||
20.29 € | 1 | 11 Arbeitstage | 85 | 75 | 6 | TCS-85X75 | ||
23.65 € | 1 | 11 Arbeitstage | 95 | 80 | 9 | TCS-95X80 | ||
22.80 € | 1 | 11 Arbeitstage | 100 | 85 | 9 | TCS-100X85 |
Loading...
Anwendung | Hin- und Herbewegung | Dichtungsart | Stangendichtung | Werkstoff | NBR (RN809) |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außen-Ø D(mm)
Innen-Ø d(Ø)
Breite H(mm)
Anwendung, kombinierter Stützring
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften