Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
25107-100-[1-20/1]
Zulässige Flüssigkeit/Verwendung | Pulver / Getreide | Nutzung Schneidservice | Verfügbar | Nenn-Ø (mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Außen-Ø(mm) | 121.8 | Eigenschaften | Antistatische Eigenschaften / Abriebbeständigkeit / Transparenz | Schlauchmaterial | Abriebfester Spezial-Urethankunststoff+PVC+Faserverstärkung+Erdungsdraht |
Metallbefestigungen | NA | Farbe | Transparent | Zulässiger Biegeradius(mm) | 360 |
Nenn-Ø (Zoll) | 4 | Zulässiger Druck (normale Temperatur)(MPa) | 0.5 | Betriebstemperaturbereich, Absaugung(°C) | -10 – 50 |
Betriebstemperaturbereich, Entleerung(°C) | -10 – 50 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Length(m)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften