Sanitärformstück - Klemmstück Teil - FB Blindstück Klemmstück (für Gasleitungen nach ISO) (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FB-S1-20A
FB-S1-25A
FB-S1-40A
FB-S1-50A
FB-S1-65A
FB-S1-80A
FB-S1-100A
FB-S1-125A
FB-S1-150A
FB-S1-200A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBereich Nennaußen-Ø Nenn-Ø

15.07 €

1 9 Arbeitstage 103/4B (20A) bis 1 1/4B (32A)3/4B (20A)

15.07 €

1 9 Arbeitstage 103/4B (20A) bis 1 1/4B (32A)1B (25A)

20.48 €

1 9 Arbeitstage 101/2B (40A) bis 2 1/2B (65A)1 1/2B (40A)

26.58 €

1 9 Arbeitstage 101/2B (40A) bis 2 1/2B (65A)2B (50A)

36.87 €

1 9 Arbeitstage 101/2B (40A) bis 2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)

45.44 €

1 9 Arbeitstage 103B (80A) bis 8B (200A)3B (80A)

86.59 €

1 9 Arbeitstage 103B (80A) bis 8B (200A)4B (100A)

87.60 €

1 9 Arbeitstage 103B (80A) bis 8B (200A)5B (125A)

120.60 €

1 9 Arbeitstage 103B (80A) bis 8B (200A)6B (150A)

168.31 €

1 9 Arbeitstage 103B (80A) bis 8B (200A)8B (200A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Passform Kappe Anschlussausführung (gleicher Ausführung/gleicher Ø) Dichtkonus
Befestigungsmaterial Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)

Technischer Support