Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
24106-48-50
Zulässige Flüssigkeit/Verwendung | Wasser | Nutzung Schneidservice | NA | Nenn-Ø (mm) | 48 |
---|---|---|---|---|---|
Außen-Ø(mm) | 57.5 | Eigenschaften | Andere Eigenschaften | Schlauchmaterial | Weich・Hart-PVC |
Metallbefestigungen | NA | Farbe | Hellblau | Zulässiger Biegeradius(mm) | 450 |
Nenn-Ø (Zoll) | 2 | Zulässiger Druck (normale Temperatur)(MPa) | 0.30 | Betriebstemperaturbereich, Absaugung(°C) | -10 – 60 |
Betriebstemperaturbereich, Entleerung(°C) | -10 – 50 | Weitere Eigenschaften | Nur für Sanitärfahrzeuge, leichte Ausführung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Length(m)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften