Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
RZ-4832-[500-3000/10]L-[100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000]W-[75,100,150,200]P
Rollen-Außen-Ø D(Ø) | 48,6 | Rollendicke t(mm) | 3,5 | Anwendung | Für den Transport kleiner Gegenstände / Mittlere Traglast |
---|---|---|---|---|---|
Profilausführung | Gerade | Rollentyp | Gerade | Rahmenwerkstoff | Stahl |
Rahmen-Oberflächenbehandlung | ZAM-Beschichtung | Rollen-Oberflächenbehandlung | Nv | Maschinenhöhe H(mm) | 95,8 |
Walzenfestigkeit(N/1 Stück) | ::2400 | Spezifikationen | Standard |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften