Rollenbahn aus Stahl, Serie RZ (RZ-5714P) , Durchmesser ø57,2 × Breite 100 – 1000

Rollenbahn aus Stahl, Serie RZ (RZ-5714P) , Durchmesser ø57,2 × Breite 100 – 1000
[New product] Steel roller conveyor with corrosion resistant special plating. ø57.2. Conveyor length 500 to 3,000 mm in 10 mm units, roller width 100 to 1,000 mm specifiable.

[Features]
· Roller diameter is ø57.2, and minimum roller interval is P75.
· Standard roller width (nominal) 100W to 1,000W in increments of 50 mm.
· This product is the most versatile type, for use transporting medium loads.
· Economy type frame with pressed-in bearings, and highly corrosion resistant hot dipped steel plate.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RZ-5714P-[500-3000/10]L-[100-1000/50]W-[75,​100,​150,​200]P

Teilenummer
RZ-5714P-[500-3000/10]L-[100-1000/50]W-[75,​100,​150,​200]P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

-

1 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollendicke t(mm) 1,4 Anwendung Für den Transport kleiner Gegenstände / Mittlere Traglast Profilausführung Gerade
Rollentyp Gerade Rahmenwerkstoff Stahl Rahmen-Oberflächenbehandlung ZAM-Beschichtung
Maschinenhöhe H(mm) 100 Walzenfestigkeit(N/1 Stück) ::2400 Spezifikationen Standard

Technischer Support