Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
D4GS-N2T-3
Teilenummer
|
---|
D4GS-N2T-3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Detektorteil, Form | Kraft, die erforderlich ist für die Druckseite O.F. (N) | Bewegung zur Schaltung P.T. (mm) | Hauptgehäuse, Außenmaß, Breite B (mm) | Hauptgehäuse, Außenmaß, Höhe H (mm) | Hauptgehäuse, Außenmaß, Länge L (mm) | Daten zum Kabel | Kabel/Kabellänge (m) | Details Ausführung | Funktion | Montagemethode | Kontaktformat | Schlüsseleinschub-Richtung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Sonstige] Ausführung Nockenarm | 60 | 6,8±3 | 30 | 17 | 95.5 | UL 2464, Nr. 22AWG (End-Außendurchmesser ø7,2 mm) | 3 | Grundkörper | Verzögert | Einsatzausführung oben | 2NC | Vertikal |
Loading...
Größe Hauptkörper | Standard | Umgebung | Standard | Betriebstemperaturbereich(°C) | -30::70 |
---|---|---|---|---|---|
Erfüllte Norm | TÜV / UL / CQC / EN | Schutzart | IP67 | Kontaktart | Gegenseitig isolierender Umschalter |
Mech. Nutzungsdauer(10000 mal) | 100 | Mechanische Betriebsfrequenz(Mal/min oder weniger) | 30 | Bewertete Betriebsspannung(V) | DC125V / DC250V |
Bewertete elektrische Leitfähigkeit(A) | 2.5 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schmale Ausführung Sicherheits- / Türschalter, die Teilenummer ist D4GS-N2T-3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer D4GS-N2T-3.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Detektorteil, Form
Ausführung
Kraft, die erforderlich ist für die Druckseite O.F.(N)
Daten zum Kabel
Kabel/Kabellänge(m)
Details Ausführung
Funktion
Montagemethode
Kontaktformat
Schlüsseleinschub-Richtung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
D4GS-N1T-5 |
D4GS-N2R |
D4GS-N2T |
D4GS-N2T-5 |
D4GS-N3R-3 |
D4GS-N3R-5 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Detektorteil, Form | Kraft, die erforderlich ist für die Druckseite O.F. (N) | Bewegung zur Schaltung P.T. (mm) | Hauptgehäuse, Außenmaß, Breite B (mm) | Hauptgehäuse, Außenmaß, Höhe H (mm) | Hauptgehäuse, Außenmaß, Länge L (mm) | Daten zum Kabel | Kabel/Kabellänge (m) | Details Ausführung | Funktion | Montagemethode | Kontaktformat | Schlüsseleinschub-Richtung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.16 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Sonstige] Ausführung Nockenarm | 60 | 6,8±3 | 30 | 17 | 95.5 | UL 2464, Nr. 22AWG (End-Außendurchmesser ø7,2 mm) | 5 | Grundkörper | Verzögert | Einsatzausführung oben | 1NC/1NO | Vertikal | ||
68.40 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Sonstige] Ausführung Nockenarm | 60 | 6,8±3 | 30 | 17 | 95.5 | UL 2464, Nr. 22AWG (End-Außendurchmesser ø7,2 mm) | 1 | Grundkörper | Verzögert | Horizontaler Einsatz | 2NC | Horizontal | ||
89.35 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Ausführung Nockenarm | 60 | 6,8±3 | 30 | 17 | 95.5 | UL 2464, Nr. 22AWG (End-Außendurchmesser ø7,2 mm) | 1 | Grundkörper | Verzögert | Einsatzausführung oben | 2NC | Vertikal | ||
133.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Ausführung Nockenarm | 60 | 6,8±3 | 30 | 17 | 95.5 | UL 2464, Nr. 22AWG (End-Außendurchmesser ø7,2 mm) | 5 | Grundkörper | Verzögert | Einsatzausführung oben | 2NC | Vertikal | ||
116.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Ausführung Nockenarm | 60 | 6,8±3 | 30 | 17 | 95.5 | UL 2464, Nr. 22AWG (End-Außendurchmesser ø7,2 mm) | 3 | Grundkörper | Verzögert | Horizontaler Einsatz | 2NC/1NO | Horizontal | ||
107.20 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Sonstige] Ausführung Nockenarm | 60 | 6,8±3 | 30 | 17 | 95.5 | UL 2464, Nr. 22AWG (End-Außendurchmesser ø7,2 mm) | 5 | Grundkörper | Verzögert | Horizontaler Einsatz | 2NC/1NO | Horizontal |