Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
D4BS-15FS
Teilenummer
|
---|
D4BS-15FS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Detektorteil, Form | Kraft, die erforderlich ist für die Druckseite O.F. (N) | Bewegung zur Schaltung P.T. (mm) | Maximal Hub T.T (mm) | Kontaktart | Hauptgehäuse, Außenmaß, Breite B (mm) | Hauptgehäuse, Außenmaß, Höhe H (mm) | Hauptgehäuse, Außenmaß, Länge L (mm) | Kabelrohr-Größe | Anschluss-Spezifikation | Details Ausführung | Montagemethode | Betriebsrichtung | Kontaktformat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Sonstige] Taste | 19.61 | 10±5 | 23 | Gegenseitig isolierender Umschalter | 40 -0/+1 | 41 | 111.5 | Pg13,5 | Masseklemme (mit Schrauben) | Grundkörper | Vorderseite | Verzögert | 1NC/1NO |
Loading...
Größe Hauptkörper | Standard | Umgebung | Standard / Kältebeständigkeit | Betriebstemperaturbereich(°C) | -40::80 |
---|---|---|---|---|---|
Erfüllte Norm | TÜV / UL / GB (CCC) / CQC / CSA / EN | Schutzart | IP67 | Mech. Nutzungsdauer(10000 mal) | 100 |
Mechanische Betriebsfrequenz(Mal/min oder weniger) | 30 | Bewertete Betriebsspannung(V) | AC100/125V / Mehr als AC300V | Bewertete elektrische Leitfähigkeit(A) | 10 |
Daten zum Kabel | - | Detektor-Element Details | - | Meldeleuchte | - |
Bewegung nach OT(mm) | - | Betriebsstellung OP(mm) | - | Erforderliches Drehmoment zur Betätigung, OF(Nm) | - |
Kautschukmaterial (Abstreifer) | - | Kastenform | - | Rollenausführung | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Sicherheits- / Türschalter, die Teilenummer ist D4BS-15FS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer D4BS-15FS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Detektorteil, Form
Ausführung
Kraft, die erforderlich ist für die Druckseite O.F.(N)
Kontaktart
Kabelrohr-Größe
Anschluss-Spezifikation
Details Ausführung
Montagemethode
Betriebsrichtung
Kontaktformat
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
D4BS-1AFS |
D4BS-25FS |
D4BS-2AFS |
D4BS-K1 |
D4BS-K2 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Detektorteil, Form | Kraft, die erforderlich ist für die Druckseite O.F. (N) | Bewegung zur Schaltung P.T. (mm) | Maximal Hub T.T (mm) | Kontaktart | Hauptgehäuse, Außenmaß, Breite B (mm) | Hauptgehäuse, Außenmaß, Höhe H (mm) | Hauptgehäuse, Außenmaß, Länge L (mm) | Kabelrohr-Größe | Anschluss-Spezifikation | Details Ausführung | Montagemethode | Betriebsrichtung | Kontaktformat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Taste | 19.61 | 10±5 | 23 | Gegenseitig isolierender Umschalter | 40 -0/+1 | 41 | 111.5 | Pg13,5 | Masseklemme (mit Schrauben) | Grundkörper | Vorderseite | Verzögert | 2NC | ||
108.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Taste | 19.61 | 10±5 | 23 | Gegenseitig isolierender Umschalter | 40 -0/+1 | 41 | 111.5 | G1/2 | Masseklemme (mit Schrauben) | Grundkörper | Vorderseite | Verzögert | 1NC/1NO | ||
115.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Taste | 19.61 | 10±5 | 23 | Gegenseitig isolierender Umschalter | 40 -0/+1 | 41 | 111.5 | G1/2 | Masseklemme (mit Schrauben) | Grundkörper | Vorderseite | Verzögert | 2NC | ||
9.60 € | 10 | 7 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 26 | 20 | 78.7 | - | - | Taste Grundkörper | Horizontalbefestigung | - | - | ||
10.57 € | 10 | 7 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 26 | 20 | 53.7 | - | - | Taste Grundkörper | Vertikalbefestigung | - | - |