Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
D4F-120-1R
Teilenummer
|
---|
D4F-120-1R |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Detektorteil, Form | Stößelform-Modell | Rollenhebel, Form, Modell | Kraft, die erforderlich ist für die Druckseite O.F. (N) | Bewegung zur Schaltung P.T. (mm) | Schaltwinkel P.T (Grad) | Maximal Hub T.T (mm) | Maximal Winkel T.T (Grad) | Hauptgehäuse, Außenmaß, Höhe H (mm) | Hauptgehäuse, Außenmaß, Länge L (mm) | Daten zum Kabel | Detektor-Element Details | Bewegung nach OT (mm) | Kabel/Kabellänge (m) | Kabel/Kabel-Ausziehrichtung (Methode) | Außen-Ø | Rollenausführung | Kontaktformat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.80 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Mit Rollenhebel (Drehhebel) | - | Standard | 5 | - | 6 - 9 ± 3 | - | 55 | 30.8 | 61.2 | UL 2464, 5-adrig (End-Durchmesser: 8,3 mm) | Rollenhebel R24.7 | - | 1 | Rechtsbewegung | ø17,5×6,8 | Metallhebel, Kunststoffrolle R24.7 | 1NC/1NO |
Loading...
Größe Hauptkörper | Kleine Größe | Umgebung | Standard / Kältebeständigkeit | Betriebstemperaturbereich(°C) | -30::70 |
---|---|---|---|---|---|
Erfüllte Norm | TÜV / UL / GB (CCC) / EN | Schutzart | IP67 | Kontaktart | Gegenseitig isolierender Umschalter |
Mech. Nutzungsdauer(10000 mal) | 1000 | Mechanische Betriebsfrequenz(Mal/min oder weniger) | 120 | Bewertete Betriebsspannung(V) | DC125V / DC250V |
Bewertete elektrische Leitfähigkeit(A) | 2.5 | Hauptgehäuse, Außenmaß, Breite B(mm) | 30 | Meldeleuchte | NA |
Anschluss-Spezifikation | Masseklemme mit Erdungsdraht | Details Ausführung | Grundkörper (mit integriertem Schalter) | Montagemethode | Montage Vorderseite |
Betriebsrichtung | Verzögert |
Sie befinden sich auf der Seite für Kompakte Sicherheitsgrenzschalter (D4F) , die Teilenummer ist D4F-120-1R.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer D4F-120-1R.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Stößelform-Modell
Ausführung
Detektorteil, Form
Rollenhebel, Form, Modell
Kraft, die erforderlich ist für die Druckseite O.F.(N)
Daten zum Kabel
Detektor-Element Details
Bewegung nach OT(mm)
Kabel/Kabellänge(m)
Kabel/Kabel-Ausziehrichtung (Methode)
Außen-Ø
Rollenausführung
Kontaktformat
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
D4F-120-3D |
D4F-202-5R |
D4F-220-5D |
D4F-302-1D |
D4F-302-3D |
D4F-302-5D |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Detektorteil, Form | Stößelform-Modell | Rollenhebel, Form, Modell | Kraft, die erforderlich ist für die Druckseite O.F. (N) | Bewegung zur Schaltung P.T. (mm) | Schaltwinkel P.T (Grad) | Maximal Hub T.T (mm) | Maximal Winkel T.T (Grad) | Hauptgehäuse, Außenmaß, Höhe H (mm) | Hauptgehäuse, Außenmaß, Länge L (mm) | Daten zum Kabel | Detektor-Element Details | Bewegung nach OT (mm) | Kabel/Kabellänge (m) | Kabel/Kabel-Ausziehrichtung (Methode) | Außen-Ø | Rollenausführung | Kontaktformat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | Mit Rollenhebel (Drehhebel) | - | Standard | 5 | - | 6 - 9 ± 3 | - | 55 | 30.8 | 69.1 | UL 2464, 5-adrig (End-Durchmesser: 8,3 mm) | Rollenhebel R24.7 | - | 3 | Nach unten | ø17,5×6,8 | Metallhebel, Kunststoffrolle R24.7 | 1NC/1NO | ||
158.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stößelausführung | [Rollendruckstücke] Oben, Rollendruckstück | - | 12 | 1-1.3 | - | 4.5 | - | 18 | 72.7 | UL 2464, 5-adrig (End-Durchmesser: 8,3 mm) | - | 3.2 | 5 | Rechtsbewegung | ø12×4,4 | Edelstahl-basierte Rolle, gesintert | 2NC | ||
160.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | Mit Rollenhebel (Drehhebel) | - | Standard | 5 | - | 6 - 9 ± 3 | - | 55 | 30.8 | 69.1 | UL 2464, 5-adrig (End-Durchmesser: 8,3 mm) | Rollenhebel R24.7 | - | 5 | Nach unten | ø17,5×6,8 | Metallhebel, Kunststoffrolle R24.7 | 2NC | ||
111.84 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Stößelausführung | [Rollendruckstücke] Oben, Rollendruckstück | - | 12 | 1-1.3 | - | 4.5 | - | 18 | 72.7 | UL 2464, 9-adrig (End-Durchmesser: 8,3 mm) | - | 3.2 | 1 | Nach unten | ø12×4,4 | Edelstahl-basierte Rolle, gesintert | 2NC/2NO | ||
163.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | Stößelausführung | [Rollendruckstücke] Oben, Rollendruckstück | - | 12 | 1-1.3 | - | 4.5 | - | 18 | 72.7 | UL 2464, 9-adrig (End-Durchmesser: 8,3 mm) | - | 3.2 | 3 | Nach unten | ø12×4,4 | Edelstahl-basierte Rolle, gesintert | 2NC/2NO | ||
173.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | Stößelausführung | [Rollendruckstücke] Oben, Rollendruckstück | - | 12 | 1-1.3 | - | 4.5 | - | 18 | 72.7 | UL 2464, 9-adrig (End-Durchmesser: 8,3 mm) | - | 3.2 | 5 | Nach unten | ø12×4,4 | Edelstahl-basierte Rolle, gesintert | 2NC/2NO |