Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
D4NL-2DFG-B
Teilenummer
|
---|
D4NL-2DFG-B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung (Stößel) | Prüfsiegel | Spannung (elektrisch, bewertete) (V) | Leitfähigkeit (elektrisch, bewertete) (A) | [H] Höhe (Hauptgehäuse, Außenmaß) (mm) | Meldeleuchte | Kabelrohr-Größe | Details Ausführung | Montagemethode | Kontaktformat | Ausführung mit Freigabeschlüssel | Sperr-/Entriegelungssystem | Schutzart (NEMA) | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Werkstoff des Gehäuses | Gehäusebauform | Mit Statusanzeige | Anzahl der Kontakte als Wechsler | Anzahl der Kontakte als Öffner | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V (A) | Anzahl der Kontakte als Schließer | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V (A) | Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte | Ausführung des Schaltglieds | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V (A) | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V (A) | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V (A) | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V (A) | Art der Zuhaltung | Mit Fluchtentriegelung | Zuhaltekraft (N) | Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb DC (V) | Geeignet für Sicherheitsfunktionen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205.50 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Oberstößel] Plattenbefestigungs-Druckstück | TÜV / UL / GB (CCC) / CQC / CSA / EN | DC125V / DC250V | 2.5 | 30.5 | Antriebsart Wechselstrom/Gleichstrom10 - 115 V (orangefarbene LED) | G1/2 | Grundkörper | Montage in 4-Richtungen unterstützt (vorne bei Lieferung)/Kunststoff | 2NC/2NC | Allgemeine Ausführung Schlüssel (Kunststoff) | Gleichstrom 24V Magnetsperre/mechanische Entriegelung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Form (Erfassungsbereich) | Stößel | Größe (Korpus) | Kleine Größe | Einsatzbereich, Betriebsbedingung | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperatur (Bereich)(°C) | -10::55 | Schutzklasse | IP67 | [OF] Kraft (Druckseite, erforderlich)(N) | 15 |
[PT] Vorlauf (Schalter)(mm) | 9 | Ausführung (Kontakt) | Gegenseitig isolierender Umschalter | Dauer (Nutzung, mechanisch)(10000 mal) | 100 |
Frequenz (mechanisch)(Mal/min oder weniger) | 30 | [B] Breite (Hauptgehäuse, Außenmaß)(mm) | 88.5 | [L] Länge (Hauptgehäuse, Außenmaß)(mm) | 95 |
Sie befinden sich auf der Seite für Verriegelungsschalter mit Zuhaltung [D4NL], die Teilenummer ist D4NL-2DFG-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer D4NL-2DFG-B.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung (Stößel)
Spannung (elektrisch, bewertete)(V)
Schutzart (NEMA)
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Werkstoff des Gehäuses
Gehäusebauform
Mit Statusanzeige
Anzahl der Kontakte als Wechsler
Anzahl der Kontakte als Öffner
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V(A)
Anzahl der Kontakte als Schließer
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V(A)
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte
Ausführung des Schaltglieds
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V(A)
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V(A)
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V(A)
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V(A)
Art der Zuhaltung
Mit Fluchtentriegelung
Zuhaltekraft(N)
Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb DC(V)
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
Ausführung
Leitfähigkeit (elektrisch, bewertete)(A)
Meldeleuchte
Kabelrohr-Größe
Details Ausführung
Montagemethode
Kontaktformat
Ausführung mit Freigabeschlüssel
Sperr-/Entriegelungssystem
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
D4NL-1DFA-B |
D4NL-2AFA-B4 |
D4NL-2BFA-B |
D4NL-2HFG-B |
D4NL-4AFG-B |
D4NL-4CFA-B |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung (Stößel) | Prüfsiegel | Spannung (elektrisch, bewertete) (V) | Leitfähigkeit (elektrisch, bewertete) (A) | [H] Höhe (Hauptgehäuse, Außenmaß) (mm) | Meldeleuchte | Kabelrohr-Größe | Details Ausführung | Montagemethode | Kontaktformat | Ausführung mit Freigabeschlüssel | Sperr-/Entriegelungssystem | Schutzart (NEMA) | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Werkstoff des Gehäuses | Gehäusebauform | Mit Statusanzeige | Anzahl der Kontakte als Wechsler | Anzahl der Kontakte als Öffner | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V (A) | Anzahl der Kontakte als Schließer | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V (A) | Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte | Ausführung des Schaltglieds | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V (A) | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V (A) | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V (A) | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V (A) | Art der Zuhaltung | Mit Fluchtentriegelung | Zuhaltekraft (N) | Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb DC (V) | Geeignet für Sicherheitsfunktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Oberstößel] Druckstück oben | EN / CSA / CQC / GB (CCC) / UL / TÜV | DC250V / DC125V | 2.5 | 30.5 | Antriebsart Wechselstrom/Gleichstrom10 - 115 V (orangefarbene LED) | Pg13,5 | Grundkörper | Montage in 4-Richtungen unterstützt (vorne bei Lieferung)/Kunststoff | 2NC+2NC | Allgemeine Ausführung Schlüssel (Kunststoff) | Mechanische Verriegelung/Gleichstrom 24V-Magnet-Entriegelung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
217.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Oberstößel] Druckstück oben | EN / CSA / CQC / GB (CCC) / UL / TÜV | DC250V / DC125V | 2.5 | 30.5 | Antriebsart Wechselstrom/Gleichstrom10 - 115 V (orangefarbene LED) | G1/2 | Grundkörper | Montage in 4-Richtungen unterstützt (vorne bei Lieferung)/Kunststoff | 1NC/1NO+1NC/1NO | Sonder-Freigabeschlüssel (Kunststoff) | Mechanische Verriegelung/Gleichstrom 24V-Magnet-Entriegelung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
201.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Oberstößel] Druckstück oben | EN / CSA / CQC / GB (CCC) / UL / TÜV | DC250V / DC125V | 2.5 | 30.5 | Antriebsart Wechselstrom/Gleichstrom10 - 115 V (orangefarbene LED) | G1/2 | Grundkörper | Montage in 4-Richtungen unterstützt (vorne bei Lieferung)/Kunststoff | 1NC/1NO+2NC | Allgemeine Ausführung Schlüssel (Kunststoff) | Mechanische Verriegelung/Gleichstrom 24V-Magnet-Entriegelung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
205.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Oberstößel] Plattenbefestigungs-Druckstück | EN / CSA / CQC / GB (CCC) / UL / TÜV | DC250V / DC125V | 2.5 | 30.5 | Antriebsart Wechselstrom/Gleichstrom10 - 115 V (orangefarbene LED) | G1/2 | Grundkörper | Montage in 4-Richtungen unterstützt (vorne bei Lieferung)/Kunststoff | 3NC+2NC | Allgemeine Ausführung Schlüssel (Kunststoff) | Gleichstrom 24V Magnetsperre/mechanische Entriegelung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
194.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Oberstößel] Druckstück oben | EN / CSA / CQC / GB (CCC) / UL / TÜV | DC250V / DC125V | 2.5 | 30.5 | Antriebsart Wechselstrom/Gleichstrom10 - 115 V (orangefarbene LED) | M20 | Grundkörper | Montage in 4-Richtungen unterstützt (vorne bei Lieferung)/Kunststoff | 1NC/1NO+1NC/1NO | Allgemeine Ausführung Schlüssel (Kunststoff) | Gleichstrom 24V Magnetsperre/mechanische Entriegelung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
207.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Oberstößel] Plattenbefestigungs-Druckstück | EN / CSA / CQC / GB (CCC) / UL / TÜV | DC250V / DC125V | 2.5 | 30.5 | Antriebsart Wechselstrom/Gleichstrom10 - 115 V (orangefarbene LED) | M20 | Grundkörper | Montage in 4-Richtungen unterstützt (vorne bei Lieferung)/Kunststoff | 2NC+1NC/1NO | Allgemeine Ausführung Schlüssel (Kunststoff) | Mechanische Verriegelung/Gleichstrom 24V-Magnet-Entriegelung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |