Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
D4B-4111N
Teilenummer
|
---|
D4B-4111N |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Detektorteil, Form | Stößelform-Modell | Rollenhebel, Form, Modell | Modell mit Hebel | Kraft, die erforderlich ist für die Druckseite O.F. (N) | Bewegung zur Schaltung P.T. (mm) | Schaltwinkel P.T (Grad) | Maximal Hub T.T (mm) | Maximal Winkel T.T (Grad) | Kontaktart | Mech. Nutzungsdauer (10000 mal) | Hauptgehäuse, Außenmaß, Länge L (mm) | Hebellänge R (mm) | Detektor-Element Details | Bewegung nach OT (mm) | Betriebsstellung OP (mm) | Kabelrohr-Größe | Außen-Ø | Betriebsrichtung | Rollenausführung | Kontaktformat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.70 € | 10 | 7 Arbeitstage | Mit Rollenhebel (Drehhebel) | - | Standard | - | 9.41 | - | 21±3° | - | 75 | 2 Stromkreise mit Doppelunterbrechung | 3000 | 99.5 | 31.5 | - | - | - | M20 | ø17,5×6,6 | Sprungkontakt | Kunststoffrollen | 1NC/1NO |
Loading...
Größe Hauptkörper | Standard | Umgebung | Standard / Kältebeständigkeit | Betriebstemperaturbereich(°C) | -40::80 |
---|---|---|---|---|---|
Erfüllte Norm | TÜV / UL / GB (CCC) / CQC / CSA / EN | Schutzart | IP67 | Mechanische Betriebsfrequenz(Mal/min oder weniger) | 120 |
Bewertete Betriebsspannung(V) | DC30V oder weniger / DC125V / DC250V / AC100/125V / AC240/250V / Mehr als AC300V | Bewertete elektrische Leitfähigkeit(A) | 10 | Hauptgehäuse, Außenmaß, Breite B(mm) | 40 |
Hauptgehäuse, Außenmaß, Höhe H(mm) | 43 | Daten zum Kabel | - | Meldeleuchte | - |
Erforderliches Drehmoment zur Betätigung, OF(Nm) | - | Kautschukmaterial (Abstreifer) | - | Kastenform | - |
Anschluss-Spezifikation | Masseklemme enthalten | Details Ausführung | 1 Kabelkanal-Form | Montagemethode | Montage Vorderseite |
Sie befinden sich auf der Seite für Sicherheits-Endschalter, die Teilenummer ist D4B-4111N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer D4B-4111N.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Stößelform-Modell
Modell mit Hebel
Ausführung
Detektorteil, Form
Rollenhebel, Form, Modell
Kraft, die erforderlich ist für die Druckseite O.F.(N)
Kontaktart
Detektor-Element Details
Bewegung nach OT(mm)
Betriebsstellung OP(mm)
Kabelrohr-Größe
Außen-Ø
Betriebsrichtung
Rollenausführung
Kontaktformat
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
D4B-2115N |
D4B-2116N |
D4B-2170N |
D4B-2171N |
D4B-2511N |
D4B-4116N |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Detektorteil, Form | Stößelform-Modell | Rollenhebel, Form, Modell | Modell mit Hebel | Kraft, die erforderlich ist für die Druckseite O.F. (N) | Bewegung zur Schaltung P.T. (mm) | Schaltwinkel P.T (Grad) | Maximal Hub T.T (mm) | Maximal Winkel T.T (Grad) | Kontaktart | Mech. Nutzungsdauer (10000 mal) | Hauptgehäuse, Außenmaß, Länge L (mm) | Hebellänge R (mm) | Detektor-Element Details | Bewegung nach OT (mm) | Betriebsstellung OP (mm) | Kabelrohr-Größe | Außen-Ø | Betriebsrichtung | Rollenausführung | Kontaktformat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.66 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Mit Rollenhebel (Drehhebel) | - | Standard | - | 9.41 | - | 21±3° | - | 75 | 2 Stromkreise mit Doppelunterbrechung | 3000 | 99.5 | 31.5 | - | - | - | G1/2(PF1/2) | ø17,5×7 | Sprungkontakt | Edelstahl-Rolle | 1NC/1NO | ||
47.88 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Mit Rollenhebel (Drehhebel) | - | Variable Rollenhebel | - | 9.41 | - | 21±3° | - | 75 | 2 Stromkreise mit Doppelunterbrechung | 3000 | 99.5 | 25-89 | - | - | - | G1/2(PF1/2) | ø19×7 | Sprungkontakt | Kunststoffrollen | 1NC/1NO | ||
57.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | Stößelausführung | [Oberstößel] Druckstück oben | - | - | 18.63 | 2 | - | 7 | - | 2 Stromkreise mit Doppelunterbrechung | 3000 | 97 | - | Edelstahl-Druckstück | 5 | 35±1 | G1/2(PF1/2) | ø9,2 | Sprungkontakt | - | 1NC/1NO | ||
45.24 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Stößelausführung | [Rollendruckstücke] Oben, Rollendruckstück | - | Einseitige Walze, horizontal | 18.63 | 2 | - | 7 | - | 2 Stromkreise mit Doppelunterbrechung | 3000 | 97 | - | Stainless Steel Sintering Roller | 5 | 48±1 | G1/2(PF1/2) | ø12,7×4,8 | Sprungkontakt | Edelstahl-Sinter-Rolle | 1NC/1NO | ||
112.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | Mit Rollenhebel (Drehhebel) | - | Standard | - | 9.41 | - | 21±3° | - | 75 | Gegenseitig isolierender Umschalter | 1000 | 99.5 | 31.5 | - | - | - | G1/2(PF1/2) | ø17,5×6,6 | Verzögert | Kunststoffrollen | 1NC/1NO | ||
74.15 € | 10 | 7 Arbeitstage | Mit Rollenhebel (Drehhebel) | - | Variable Rollenhebel | - | 9.41 | - | 21±3° | - | 75 | 2 Stromkreise mit Doppelunterbrechung | 3000 | 99.5 | 25-89 | - | - | - | M20 | ø19×7 | Sprungkontakt | Kunststoffrollen | 1NC/1NO |