Abgedichtete Sub-Mini-Basisschalter (D2HW)

Abgedichtete Sub-Mini-Basisschalter (D2HW)
[Features]
· Long stroke type enabling ON/OFF securely by using industry's smallest size.
· Contribute to compact mechanism product with conventional volume ratio of 78% in case of body dimensions.
· Long stroke specification easy to use also without lever (OT reference place: 1.4 mm).
· Eliminates substances harmful to environment and lead wire type is also lead-free.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

D2HW-A201D

Teilenummer
D2HW-A201D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.30 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Detektorteil, Form Stößelausführung Nenn-Betriebsspannung DC(V) 12 / 24 / 42 Stößelform-Modell Stößel oben
Betriebstemperaturbereich(°C) -40::85 Erfüllte Norm UL / CSA Schutzart IP67
Kraft, die erforderlich ist für die Druckseite O.F.(N) Bis zu 1 Kontaktart Einpoliger Umschalter Kontaktpunkt, Ausführung Querstrebe
Kontaktmaterial Goldlegierung Mech. Nutzungsdauer(10000 mal) 100 Mechanische Betriebsfrequenz(Mal/min oder weniger) 30
Bewertete elektrische Leitfähigkeit(A) 2 Hauptgehäuse, Außenmaß, Breite B(mm) 5.3 Hauptgehäuse, Außenmaß, Höhe H(mm) 7
Aktuelle Ausführung - Drehrichtung Aktuator - Erforderliches Drehmoment zur Betätigung(mN/m) 750
Bewegung bis Betätigung, PT(°) - Ausführung Aktuator Ausführung Steckstift Drucktaster Anschluss-Spezifikation Gerade Klemme für Leiterplatten
Position Hebelmontage - Standard-Art - Richtung der Anschlussleitung -
Länge Anschlussleitung(m) - Bewegung nach OT(mm) 1.4 Betriebsstellung OP(mm) 10,4±0,2
Kabellänge(m) - Kontaktabstand(mm) 0.5 Kontaktkonfiguration 1c
Montageformat - Details Ausführung - Erforderliche Kraft für Druckseite, O.F. (Detaillierte numerische Werte)(N) 0.75

Sie befinden sich auf der Seite für Abgedichtete Sub-Mini-Basisschalter (D2HW) , die Teilenummer ist D2HW-A201D.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer D2HW-A201D.

Technischer Support