Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
D2D-1102
Teilenummer
|
---|
D2D-1102 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kraft, die erforderlich ist für die Druckseite O.F. (N) | Bewegung zur Schaltung P.T. (mm) | Kontaktart | Bewertete elektrische Leitfähigkeit (A) | Hauptgehäuse, Außenmaß, Breite B (mm) | Hauptgehäuse, Außenmaß, Höhe H (mm) | Hauptgehäuse, Außenmaß, Länge L (mm) | Bewegung nach OT (mm) | Betriebsstellung OP (mm) | Kontaktabstand (mm) | Kontaktkonfiguration | Montageformat | Details Ausführung | Erforderliche Kraft für Druckseite, O.F. (Detaillierte numerische Werte) (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.39 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Bis zu 3 | - | Einpoliger Öffner | 16 | 21.2 | 31.7 | 40 | 5.5 | (NC-OFF) 11,9±0,4/(NO-ON)- | 3 | 1b | Plattenmontage | Standardform | 2.94 |
Loading...
Detektorteil, Form | Stößelausführung | Stößelform-Modell | Stößel oben | Betriebstemperaturbereich(°C) | -25::85 |
---|---|---|---|---|---|
Erfüllte Norm | UL / CSA / EN | Schutzart | IEC IP40 | Kontaktpunkt, Ausführung | Niet |
Kontaktmaterial | Reines Silber | Mech. Nutzungsdauer(10000 mal) | 1000 | Mechanische Betriebsfrequenz(Mal/min oder weniger) | 300 |
Aktuelle Ausführung | - | Drehrichtung Aktuator | - | Erforderliches Drehmoment zur Betätigung(mN/m) | - |
Bewegung bis Betätigung, PT(°) | - | Ausführung Aktuator | - | Anschluss-Spezifikation | #250 Abzweigklemme |
Position Hebelmontage | - | Standard-Art | - | Richtung der Anschlussleitung | - |
Länge Anschlussleitung(m) | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Netz- / Türschalter, die Teilenummer ist D2D-1102.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer D2D-1102.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Kraft, die erforderlich ist für die Druckseite O.F.(N)
Kontaktart
Bewertete elektrische Leitfähigkeit(A)
Bewegung nach OT(mm)
Betriebsstellung OP(mm)
Kontaktabstand(mm)
Kontaktkonfiguration
Montageformat
Details Ausführung
Erforderliche Kraft für Druckseite, O.F. (Detaillierte numerische Werte)(N)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
D2D-1000 |
D2D-1001 |
D2D-1002 |
D2D-1100 |
D2D-2000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Kraft, die erforderlich ist für die Druckseite O.F. (N) | Bewegung zur Schaltung P.T. (mm) | Kontaktart | Bewertete elektrische Leitfähigkeit (A) | Hauptgehäuse, Außenmaß, Breite B (mm) | Hauptgehäuse, Außenmaß, Höhe H (mm) | Hauptgehäuse, Außenmaß, Länge L (mm) | Bewegung nach OT (mm) | Betriebsstellung OP (mm) | Kontaktabstand (mm) | Kontaktkonfiguration | Montageformat | Details Ausführung | Erforderliche Kraft für Druckseite, O.F. (Detaillierte numerische Werte) (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.95 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Bis zu 3 | - | Zweipoliger Umschalter | 16 | 13 | 33.6 | 30 | 2.3 | (NC-OFF) 15,9 ± 0,4/(NO-ON) 12,7 ± 0,4 | 3 | 1a1b | Schraubmontage | Standardform | 2.94 | ||
7.71 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | - | Einpoliger Schließer | 16 | 13 | 33.6 | 30 | 2.3 | (NC-OFF)-/(NO-ON) 12,7 ± 0,4 | 3 | 1a | Schraubmontage | Standardform | - | |
5.34 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Bis zu 3 | - | Einpoliger Öffner | 16 | 13 | 33.6 | 30 | 5.5 | (NC-OFF) 15,9±0,4/(NO-ON)- | 3 | 1b | Schraubmontage | Standardform | 2.94 | ||
6.77 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Bis zu 3 | - | Zweipoliger Umschalter | 16 | 21.2 | 31.7 | 40 | 2.3 | (NC-OFF) 11,9±0,4/(NO-ON) 8,7 ±0,4 | 3 | 1a | Plattenmontage | Standardform | 2.94 | ||
8.12 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Mehr als 10 | 2 | Zweipoliger Umschalter | 10 | 21.2 | 31.7 | 40 | 0.4 | (NC-OFF) 13,5±0,6/(NO-ON) 12,7 ±0,6 | 1 | 1a1b | Schraubmontage | Ausführung mit Pull-on-Verschluss | 19.61 |