Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
UJR-6.35N |
UJR-6.35N-L |
UJR-9.52N |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø | Länge L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
13.96 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 20.5 | ||
17.34 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 23.3 | ||
27.06 € | 1 | 12 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 22.4 |
Loading...
Ausführung | Anschlussstück mit Dichtung | Passform | Überwurfmutter (Anschlussstück mit Dichtung) | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Dampf / Gase, die keine Anschlussstück-Teile angreifen |
---|---|---|---|---|---|
Max. Betriebsdruck(MPa) | 21.5 | Betriebstemperaturbereich(°C) | -196 ~450 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø
Länge L(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften