Hersteller-Teilenummer: CTB-18
Marke: NITTO KINZOKU KOGYO
Preis: 110.83 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Kapazität: 4 L
Innen-Ø: 180 mm
Innere Höhe: 180 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CTB-18
Ausführung | Offener Behälter | Rührwerke | Ohne |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Luftdichter Behälter in hängender Ausführung CTB-18 (4 L) bis 33 (25L), die Teilenummer ist CTB-18.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CTB-18.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Kapazität(L)
Innen-Ø(mm)
Innere Höhe(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CTB-21 |
CTB-24 |
CTB-27 |
CTB-30 |
CTB-33 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Kapazität (L) | Innen-Ø (mm) | Innere Höhe (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 7 | 210 | 210 | ||
151.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 240 | 240 | ||
169.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 270 | 270 | ||
186.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 300 | 300 | ||
252.67 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | 330 | 330 |