Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MJ-41-16X16
Teilenummer
|
---|
MJ-41-16X16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Zulässiger Versatz | [D1] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | [D2] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Grundwerkstoff | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | [A] Außendurchmesser (mm) | [W] Gesamtlänge (mm) | Zulässiges Anzugsmoment (Nm) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Zulässiger Winkelversatz (deg) | Werkstoff - Puffer | Betriebstemperaturbereich (°C) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103.19 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Radialversatz | 16 | 16 | [Aluminium] Aluminiumlegierung | 5.01 bis 10.00 | 41.3 | 50.8 | 17 | 3.1 bis 5.0 | 5 | 1 | Polyacetal | - | 3177 × 10-8 | Gewindestift-Verriegelung |
Loading...
Ausführung | Oldham-Ausführung | Eigenschaften | Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Spiel 0 / Werkstoffe zur | Anwendung | Standard / Servomotor / Schrittmotor / Drehgeber |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Oldham-Kupplungen / MJ Serie / 1 Scheibe: POM, Nylon, PEEK / Gewindestiftklemmung / Korpus: Aluminium, Messing, die Teilenummer ist MJ-41-16X16.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MJ-41-16X16.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zulässiger Versatz
Grundwerkstoff
Ausführung
[D1] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
[D2] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
zulässiger Drehmomentbereich(N•m)
[A] Außendurchmesser(mm)
[W] Gesamtlänge(mm)
Zulässiges Anzugsmoment(Nm)
Zulässiger Radialversatzbereich(mm)
Zulässiger Radialversatz(mm)
Zulässiger Winkelversatz(deg)
Werkstoff - Puffer
Spezifikationen
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
MJ-13-3X4 |
MJ-13-3X5 |
MJ-13-3X6 |
MJ-41-16X17 |
MJ-41-16X18 |
MJ-41-16X19 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Zulässiger Versatz | [D1] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | [D2] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Grundwerkstoff | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | [A] Außendurchmesser (mm) | [W] Gesamtlänge (mm) | Zulässiges Anzugsmoment (Nm) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Zulässiger Winkelversatz (deg) | Werkstoff - Puffer | Betriebstemperaturbereich (°C) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Spezifikationen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.13 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Radialversatz | 3 | 4 | Automatenmessing | 0.05 bis 1.00 | 12.7 | 15.9 | 0.5 | 1.1 bis 3.0 | 1.6 | 1 | Polyacetal | - | 26 × 10-8 | Gewindestift-Verriegelung | |
67.13 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Radialversatz | 3 | 5 | Automatenmessing | 0.05 bis 1.00 | 12.7 | 15.9 | 0.5 | 1.1 bis 3.0 | 1.6 | 1 | Polyacetal | - | 26 × 10-8 | Gewindestift-Verriegelung | |
67.13 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Radialversatz | 3 | 6 | Automatenmessing | 0.05 bis 1.00 | 12.7 | 15.9 | 0.5 | 1.1 bis 3.0 | 1.6 | 1 | Polyacetal | - | 26 × 10-8 | Gewindestift-Verriegelung | |
104.87 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Radialversatz | 16 | 17 | [Aluminium] Aluminiumlegierung | 5.01 bis 10.00 | 41.3 | 50.8 | 17 | 3.1 bis 5.0 | 5 | 1 | Polyacetal | - | 3177 × 10-8 | Gewindestift-Verriegelung | |
104.87 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Radialversatz | 16 | 18 | [Aluminium] Aluminiumlegierung | 5.01 bis 10.00 | 41.3 | 50.8 | 17 | 3.1 bis 5.0 | 5 | 1 | Polyacetal | - | 3177 × 10-8 | Gewindestift-Verriegelung | |
104.87 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Radialversatz | 16 | 19 | [Aluminium] Aluminiumlegierung | 5.01 bis 10.00 | 41.3 | 50.8 | 17 | 3.1 bis 5.0 | 5 | 1 | Polyacetal | - | 3177 × 10-8 | Gewindestift-Verriegelung |