Oldham-Kupplungen / MJ Serie / 1 Scheibe: POM, Nylon, PEEK / Gewindestiftklemmung / Korpus: Aluminium, Messing (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MJ-25-6X7

Teilenummer
MJ-25-6X7
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSZulässiger Versatz [D1] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
[D2] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
Grundwerkstoff zulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
[A] Außendurchmesser
(mm)
[W] Gesamtlänge
(mm)
Zulässiges Anzugsmoment
(Nm)
Zulässiger Radialversatzbereich
(mm)
Zulässiger Radialversatz
(mm)
Zulässiger Winkelversatz
(deg)
Werkstoff - Puffer Betriebstemperaturbereich
(°C)
Trägheitsmoment
(kg・m2)
Spezifikationen

87.50 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Radialversatz67[Aluminium] Aluminiumlegierung3.01 bis 5.0025.428.441.1 bis 3.031Polyacetal-252 × 10-8Gewindestift-Verriegelung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Oldham-Ausführung Eigenschaften Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Spiel 0 / Werkstoffe zur Anwendung Standard / Servomotor / Schrittmotor / Drehgeber

Sie befinden sich auf der Seite für Oldham-Kupplungen / MJ Serie / 1 Scheibe: POM, Nylon, PEEK / Gewindestiftklemmung / Korpus: Aluminium, Messing, die Teilenummer ist MJ-25-6X7.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MJ-25-6X7.

Produktvarianten

Teilenummer
MJ-13-3X4
MJ-13-3X5
MJ-13-3X6
MJ-25-6X8
MJ-25-6X9
MJ-25-7X10
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSZulässiger Versatz [D1] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
[D2] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
Grundwerkstoff zulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
[A] Außendurchmesser
(mm)
[W] Gesamtlänge
(mm)
Zulässiges Anzugsmoment
(Nm)
Zulässiger Radialversatzbereich
(mm)
Zulässiger Radialversatz
(mm)
Zulässiger Winkelversatz
(deg)
Werkstoff - Puffer Betriebstemperaturbereich
(°C)
Trägheitsmoment
(kg・m2)
Spezifikationen

67.13 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Radialversatz34Automatenmessing0.05 bis 1.0012.715.90.51.1 bis 3.01.61Polyacetal-26 × 10-8Gewindestift-Verriegelung

67.13 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Radialversatz35Automatenmessing0.05 bis 1.0012.715.90.51.1 bis 3.01.61Polyacetal-26 × 10-8Gewindestift-Verriegelung

67.13 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Radialversatz36Automatenmessing0.05 bis 1.0012.715.90.51.1 bis 3.01.61Polyacetal-26 × 10-8Gewindestift-Verriegelung

87.50 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Radialversatz68[Aluminium] Aluminiumlegierung3.01 bis 5.0025.428.441.1 bis 3.031Polyacetal-252 × 10-8Gewindestift-Verriegelung

87.50 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Radialversatz69[Aluminium] Aluminiumlegierung3.01 bis 5.0025.428.441.1 bis 3.031Polyacetal-252 × 10-8Gewindestift-Verriegelung

87.50 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Radialversatz710[Aluminium] Aluminiumlegierung3.01 bis 5.0025.428.441.1 bis 3.031Polyacetal-252 × 10-8Gewindestift-Verriegelung

Technischer Support