Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MJ-50-13X22
Teilenummer
|
---|
MJ-50-13X22 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Zulässiger Versatz | [D1] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | [D2] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Grundwerkstoff | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | [A] Außendurchmesser (mm) | [W] Gesamtlänge (mm) | Zulässiges Anzugsmoment (Nm) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Zulässiger Winkelversatz (deg) | Werkstoff - Puffer | Betriebstemperaturbereich (°C) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161.31 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Radialversatz | 13 | 22 | [Aluminium] Aluminiumlegierung | 20.01 bis 50.00 | 50 | 59.7 | 30 | 5.1 bis 100 | 6 | 1 | Polyacetal | - | 7550 × 10-8 | Gewindestift-Verriegelung |
Loading...
Ausführung | Oldham-Ausführung | Eigenschaften | Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Spiel 0 / Werkstoffe zur | Anwendung | Standard / Servomotor / Schrittmotor / Drehgeber |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Oldham-Kupplungen / MJ Serie / 1 Scheibe: POM, Nylon, PEEK / Gewindestiftklemmung / Korpus: Aluminium, Messing, die Teilenummer ist MJ-50-13X22.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MJ-50-13X22.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zulässiger Versatz
Grundwerkstoff
Ausführung
[D1] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
[D2] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
zulässiger Drehmomentbereich(N•m)
[A] Außendurchmesser(mm)
[W] Gesamtlänge(mm)
Zulässiges Anzugsmoment(Nm)
Zulässiger Radialversatzbereich(mm)
Zulässiger Radialversatz(mm)
Zulässiger Winkelversatz(deg)
Werkstoff - Puffer
Spezifikationen
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
MJ-13-3X4 |
MJ-13-3X5 |
MJ-13-3X6 |
MJ-50-13X24 |
MJ-50-13X25 |
MJ-50-14X14 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Zulässiger Versatz | [D1] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | [D2] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Grundwerkstoff | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | [A] Außendurchmesser (mm) | [W] Gesamtlänge (mm) | Zulässiges Anzugsmoment (Nm) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Zulässiger Winkelversatz (deg) | Werkstoff - Puffer | Betriebstemperaturbereich (°C) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Spezifikationen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.13 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Radialversatz | 3 | 4 | Automatenmessing | 0.05 bis 1.00 | 12.7 | 15.9 | 0.5 | 1.1 bis 3.0 | 1.6 | 1 | Polyacetal | - | 26 × 10-8 | Gewindestift-Verriegelung | |
67.13 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Radialversatz | 3 | 5 | Automatenmessing | 0.05 bis 1.00 | 12.7 | 15.9 | 0.5 | 1.1 bis 3.0 | 1.6 | 1 | Polyacetal | - | 26 × 10-8 | Gewindestift-Verriegelung | |
67.13 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Radialversatz | 3 | 6 | Automatenmessing | 0.05 bis 1.00 | 12.7 | 15.9 | 0.5 | 1.1 bis 3.0 | 1.6 | 1 | Polyacetal | - | 26 × 10-8 | Gewindestift-Verriegelung | |
161.31 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Radialversatz | 13 | 24 | [Aluminium] Aluminiumlegierung | 20.01 bis 50.00 | 50 | 59.7 | 30 | 5.1 bis 100 | 6 | 1 | Polyacetal | - | 7550 × 10-8 | Gewindestift-Verriegelung | |
161.31 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Radialversatz | 13 | 25 | [Aluminium] Aluminiumlegierung | 20.01 bis 50.00 | 50 | 59.7 | 30 | 5.1 bis 100 | 6 | 1 | Polyacetal | - | 7550 × 10-8 | Gewindestift-Verriegelung | |
159.61 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Radialversatz | 14 | 14 | [Aluminium] Aluminiumlegierung | 20.01 bis 50.00 | 50 | 59.7 | 30 | 5.1 bis 100 | 6 | 1 | Polyacetal | - | 7550 × 10-8 | Gewindestift-Verriegelung |