Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KFL08N-03S
Teilenummer
|
---|
KFL08N-03S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Anschlussgewinde | Zur Rohrgröße passender Außendurchmesser (mm) | Zur Rohrgröße passender Innendurchmesser (mm) | Sleeve material | Dichtungsmittel | Dichtungsmaterial | Geeignete Betriebsumgebung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.89 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] 00017 | NA | 3/8 | 8 | 6 | Kunstharz | Mit Dichtungsmittel | Standard | Standard |
Loading...
Verbindungsausführung | Schraube⇔Leitungsanschluss | Verbindungsausführung Gewinde-Leitung | Halbe Verschraubung | Mit Schraube | R |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für KFL, Klemmverbindungen, Einschraubwinkel, die Teilenummer ist KFL08N-03S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KFL08N-03S.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Ausführung
Oberflächenbehandlung
Anschlussgewinde
Zur Rohrgröße passender Außendurchmesser(mm)
Zur Rohrgröße passender Innendurchmesser(mm)
Sleeve material
Dichtungsmittel
Dichtungsmaterial
Geeignete Betriebsumgebung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
KFL04-01 |
KFL04-01S |
KFL04-01S-X2 |
KFL08N-03S-X2 |
KFL08U-01 |
KFL08U-01-X2 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Anschlussgewinde | Zur Rohrgröße passender Außendurchmesser (mm) | Zur Rohrgröße passender Innendurchmesser (mm) | Sleeve material | Dichtungsmittel | Dichtungsmaterial | Geeignete Betriebsumgebung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.31 € | 10 | 31 Arbeitstage | - | NA | 1/8 | 4 | 2.5 | Kunststoff | - | Ohne | Standard | ||
3.65 € | 10 | 26 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | NA | 1/8 | 4 | - | Kunstharz | Mit Dichtungsmittel | Standard | Standard | ||
4.27 € | 10 | 26 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | Vernickelt | 1/8 | 4 | 2.5 | Kunstharz | - | Mit Dichtungsmaterial | Standard | ||
5.74 € | 10 | 26 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | Vernickelt | 3/8 | 8 | 6 | Kunstharz | - | Mit Dichtungsmaterial | Standard | ||
3.71 € | 10 | 4 Arbeitstage | - | NA | 1/8 | 8 | 5 | Kunststoff | - | Ohne | Standard | ||
4.73 € | 10 | 26 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | Vernickelt | 1/8 | 8 | 5 | Kunstharz | - | Ohne | Standard |