KFG2E-00, Klemmverbindungen aus rostfreiem Stahl EN 1.4401 Equiv., Schott-Klemmverbindung

KFG2E-00, Klemmverbindungen aus rostfreiem Stahl EN 1.4401 Equiv., Schott-Klemmverbindung

(i)Hinweis

  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KFG2E0122-00
KFG2E0403-00
KFG2E0425-00
KFG2E0604-00
KFG2E0704-00
KFG2E0806-00
KFG2E0906-00
KFG2E1008-00
KFG2E1075-00
KFG2E1163-00
KFG2E1209-00
KFG2E1210-00
KFG2E1395-00
KFG2E1613-00
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zur Rohrgröße passender Außendurchmesser
(mm)
Zur Rohrgröße passender Innendurchmesser
(mm)

35.31 €

1 26 Arbeitstage 3.182.18

35.31 €

1 4 Arbeitstage 43

35.31 €

1 4 Arbeitstage 42.5

37.23 €

1 4 Arbeitstage 64

37.23 €

1 26 Arbeitstage 6.353.95

44.66 €

1 4 Arbeitstage 86

44.66 €

1 26 Arbeitstage 86

63.15 €

1 4 Arbeitstage 108

63.15 €

1 4 Arbeitstage 107,5

66.47 €

1 26 Arbeitstage 9.536.35

70.32 €

1 4 Arbeitstage 129

70.32 €

1 4 Arbeitstage 1210

71.77 €

1 26 Arbeitstage 12.79.53

92.10 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1613

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungsausführung Leitung ⇔ Leitungsanschluss mit identischem Durchmesser Verbindungsform Leitung-Leitung Abtrennungsverbinder Werkstoff Kupfer
Oberflächenbehandlung NA

Technischer Support