Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
W2035 |
W2045 |
W2050 |
W2100 |
W2130 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Max. Last (komprimiert) (N) | L (mm) | Verbindungsschraube d | Federkonstante (komprimiert): Kc (N/mm) | Befestigungsschraube Länge C (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.98 € | 1 | 7 Arbeitstage | 195 | 35 | M10 | 78.5 | 25 | ||
75.01 € | 1 | 7 Arbeitstage | 450 | 50 | M12 | 125 | 30 | ||
47.85 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 735 | 50 | M12 | 180 | 32 | |
118.18 € | 1 | 57 Arbeitstage | 3500 | 100 | M20 | 430 | 48 | ||
195.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | 5900 | 130 | M24 | 590 | 53 |
Loading...
Ausführung - Montage | Beide Enden Aussengewinde | Ausführung - Kautschukdämpfer | Typ V | Farbe | Schwarz |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Max. Last (komprimiert)(N)
L(mm)
Verbindungsschraube d
Federkonstante (komprimiert): Kc(N/mm)
Befestigungsschraube Länge C(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften