Silent-Block / Diamond U1000 / Blockform / Außengewinde/Außengewinde / Blockform

Silent-Block / Diamond U1000 / Blockform / Außengewinde/Außengewinde / Blockform
This is low-spring-constant vibration-proof rubber that uses the shear rigidity of rubber. The spring constant ratios in the vertical and horizontal directions can be selected as desired. This helps reduce both high-frequency and low-frequency vibrations. ■ Widely available for general purposes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
U1240
U1340
U1360
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Max. Last (komprimiert)
(N)
L
(mm)
Verbindungsschraube d Federkonstante (komprimiert): Kc
(N/mm)
Befestigungsschraube Länge C
(mm)

13.99 €

1 7 Arbeitstage 32526M811520

18.66 €

1 5 Arbeitstage 44040M108830

18.52 €

1 5 Arbeitstage 68540M1013530

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Montage Beide Enden Aussengewinde Ausführung - Kautschukdämpfer Sattelform Farbe Schwarz

Technischer Support