Silent-Block / Diamond U2000 / Blockform / U-Nut/U-Nut / Blockform

Silent-Block / Diamond U2000 / Blockform / U-Nut/U-Nut / Blockform
A low-spring constant vibration-proof rubber that uses the rubber shear rigidity and for which a suitable spring constant ratio can be selected both horizontally and vertically for effectiveness against both high and low frequency vibrations. ■ Can be inserted and mounted in narrow spaces.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
U2425
U2440
U2640
U2660
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Max. Last (komprimiert)
(N)
L
(mm)
Federkonstante (komprimiert): Kc
(N/mm)

10.36 €

1 7 Arbeitstage 1852668.5

10.74 €

1 7 Arbeitstage 32526115

13.99 €

1 5 Arbeitstage 4404088

14.53 €

1 7 Arbeitstage 68540135

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Montage Sonstige Ausführung - Kautschukdämpfer Sattelform Farbe Schwarz

Technischer Support