Gummi-Metallelemente / A5000 / zylindrisch, abgestuft / Außengewinde/Außengewinde, Stahl / zylindrisch, abgestuft

Gummi-Metallelemente / A5000 / zylindrisch, abgestuft / Außengewinde/Außengewinde, Stahl / zylindrisch, abgestuft
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
■ General anti-vibration rubber. ■ Simple structure allows easy handling. ■ Compact but can be used for heavy loads with a relatively high constant screw. ■ Flexible vibration direction and allocation.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A5001
A5002
A5003
A5004
A5005
A5006
A5007
A5008
A5009
A5010
A5012
A5013
A5015
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Max. Last (komprimiert)
(N)
L
(mm)
Verbindungsschraube d Federkonstante (komprimiert): Kc
(N/mm)
Befestigungsschraube Länge C
(mm)

4.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8815M534.514

5.71 €

2.34 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

18516M678.519

8.39 €

1 5 Arbeitstage 34516M613519

7.48 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

49020M817523

8.00 €

3.44 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

39030M883.523

11.34 €

1 13 Arbeitstage 93020M834528

11.64 €

1 7 Arbeitstage 83525M822528

13.44 €

6.59 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

73530M815028

17.43 €

1 5 Arbeitstage 155025M1042027

14.97 €

7.63 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

135030M1028527

24.68 €

1 5 Arbeitstage 335040M1252037

26.67 €

1 7 Arbeitstage 275055M1229537

49.47 €

1 7 Arbeitstage 445080M1632045

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Montage Beide Enden Aussengewinde Ausführung - Kautschukdämpfer Rund Farbe Schwarz

Technischer Support