Gummi-Metallelemente / A7000 / zylindrisch, abgestuft / Außengewinde/Augplatte, Stahl / zylindrisch, abgestuft (A7006)

Gummi-Metallelemente / A7000 / zylindrisch, abgestuft / Außengewinde/Augplatte, Stahl / zylindrisch, abgestuft A7006

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: A7006

Marke: TOYO TIRE & RUBBER

Preis: 20.51

Lieferzeit: 7 Arbeitstage


Technische Daten:

Max. Last (komprimiert): 930 N

L: 20 mm

Verbindungsschraube d: M8

Federkonstante (komprimiert): Kc: 345 N/mm

Befestigungsschraube Länge C: 28 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

A7006

Teilenummer
A7006
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Max. Last (komprimiert)
(N)
L
(mm)
Verbindungsschraube d Federkonstante (komprimiert): Kc
(N/mm)
Befestigungsschraube Länge C
(mm)

20.51 €

1 7 Arbeitstage 93020M834528

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Montage Gewindeplatte Ausführung - Kautschukdämpfer Rund Farbe Schwarz

Sie befinden sich auf der Seite für Gummi-Metallelemente / A7000 / zylindrisch, abgestuft / Außengewinde/Augplatte, Stahl / zylindrisch, abgestuft, die Teilenummer ist A7006.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A7006.

Produktvarianten

Teilenummer
A7003
A7004
A7005
A7007
A7008
A7009
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Max. Last (komprimiert)
(N)
L
(mm)
Verbindungsschraube d Federkonstante (komprimiert): Kc
(N/mm)
Befestigungsschraube Länge C
(mm)

18.33 €

1 7 Arbeitstage 34516M613519

20.15 €

1 7 Arbeitstage 49020M817523

20.15 €

1 7 Arbeitstage 39030M883.523

20.70 €

1 7 Arbeitstage 83525M822528

21.06 €

1 7 Arbeitstage 73530M815028

24.31 €

1 7 Arbeitstage 155025M1042027

Technischer Support