Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
C2001 |
C2003 |
C2005 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Max. Last (komprimiert) (N) | L (mm) | Verbindungsschraube d | Federkonstante (komprimiert): Kc (N/mm) | Befestigungsschraube Länge C (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.89 € | 1 | 7 Arbeitstage | 3350 | 28 | M10 | 1150 | 30 | ||
75.91 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10500 | 34 | M12 | 2700 | 60 | ||
96.55 € | 1 | 7 Arbeitstage | 14500 | 50.5 | M16 | 2400 | 60 |
Loading...
Ausführung - Montage | Gewindeplatte | Ausführung - Kautschukdämpfer | Rechteckig | Farbe | Schwarz |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Max. Last (komprimiert)(N)
L(mm)
Verbindungsschraube d
Federkonstante (komprimiert): Kc(N/mm)
Befestigungsschraube Länge C(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften