Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.45 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 10 | 30 | 30 | 7020 | 30000 | 3350 | ||
18.98 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 12 | 32 | 32 | 7610 | 26000 | 3800 | ||
18.66 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 15 | 35 | 35 | 9500 | 26000 | 5100 | ||
19.79 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 17 | 40 | 40 | 10400 | 20000 | 5500 | ||
21.05 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 20 | 47 | 14 | 13300 | 18000 | 7650 | ||
22.89 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 25 | 52 | 15 | 14800 | 15000 | 9300 | ||
27.37 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 30 | 62 | 16 | 22500 | 13000 | 14300 | ||
33.52 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 35 | 72 | 17 | 29100 | 11000 | 19000 | ||
38.76 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 40 | 80 | 18 | 34500 | 10000 | 24000 | ||
44.27 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 45 | 85 | 19 | 35800 | 9000 | 26000 | ||
50.15 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 50 | 90 | 20 | 37700 | 8500 | 28500 | ||
62.85 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 55 | 100 | 21 | 46200 | 7500 | 36000 | ||
76.59 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 60 | 110 | 22 | 57200 | 7000 | 45500 | ||
92.68 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 65 | 120 | 23 | 66300 | 6300 | 54000 | ||
107.66 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 70 | 125 | 24 | 71500 | 6000 | 60000 | ||
121.38 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 75 | 130 | 25 | 72800 | 5600 | 64000 | ||
147.37 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 80 | 140 | 26 | 80600 | 5300 | 69500 | ||
178.27 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 85 | 150 | 28 | 95600 | 5000 | 83000 | ||
215.78 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 90 | 160 | 30 | 108000 | 4500 | 96500 | ||
257.40 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 95 | 170 | 32 | 108000 | 4300 | 4000 | ||
293.88 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 100 | 180 | 34 | 135000 | 4000 | 122000 | ||
393.91 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 110 | 200 | 38 | 153000 | 3600 | 143000 | ||
47.98 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 12 | 37 | 12 | 10600 | 24000 | 5000 | ||
21.92 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 15 | 42 | 13 | 13000 | 20000 | 13000 | ||
21.59 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 17 | 47 | 14 | 15900 | 19000 | 8300 | ||
22.51 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 20 | 52 | 15 | 19000 | 16000 | 10400 | ||
26.72 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 25 | 62 | 17 | 24200 | 14000 | 14000 | ||
32.19 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 30 | 72 | 19 | 32500 | 12000 | 19300 | ||
39.20 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 35 | 80 | 21 | 39000 | 10000 | 24500 | ||
50.32 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 40 | 90 | 23 | 46200 | 9000 | 30500 | ||
61.75 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 45 | 100 | 25 | 55900 | 8000 | 37500 | ||
77.23 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 50 | 110 | 27 | 68900 | 7500 | 47500 | ||
98.05 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 55 | 120 | 29 | 79300 | 6700 | 55000 | ||
119.25 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 60 | 130 | 31 | 95600 | 6000 | 69500 | ||
158.47 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 65 | 140 | 33 | 108000 | 5600 | 80000 | ||
191.42 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 70 | 150 | 35 | 119000 | 5300 | 90000 | ||
240.83 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 75 | 160 | 37 | 125000 | 5000 | 98000 | ||
282.80 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 80 | 170 | 39 | 135000 | 4500 | 110000 | ||
344.17 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 85 | 180 | 41 | 145000 | 4300 | 112000 | ||
529.11 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 95 | 200 | 45 | 168000 | 3800 | 150000 | ||
891.34 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 110 | 240 | 50 | 225000 | 3200 | 224000 |
Loading...
der Bauform | Schrägkugellager (einreihig) | Ausführung | Offen | Werkstoff Ringe | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Kugeln | Stahl | Ausführung Außenring | Gerade | Umgebungsbedingungen | Standard |
Maßeinheit | Metrische Baureihe | Präzision (JIS) | Klasse 0 | Lastrichtung | Radial |
Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Kombination aus Schrägkugellagern | Einreihig | Halterung | Kunststoffform |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Dynamische Tragzahl(N)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften