Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6217-2RS1
Teilenummer
|
---|
6217-2RS1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | der Bauform | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Ausführung | Werkstoff Ringe | Werkstoff Kugeln | Ausführung Außenring | Dynamische Tragzahl (N) | Umgebungsbedingungen | Maßeinheit | Präzision (JIS) | Lastrichtung | Anzahl der Kugelreihen | Halterung | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137.39 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | Rillenkugellager | 85 | 150 | 28 | [Dichtscheiben (RS / 2RS)] Beidseitig berührende RS1-Dichtungen | Stahl | Stahl | Gerade | 87100 | Standard / Staubgeschützt | Metrische Baureihe | Klasse 0 | Radial | Einreihig | Stanzen | 2800 | 64000 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / 60□□□, 60□□□2RS1, 60□□□2RSH, 60□□□2Z, 62□□□, 62□□□2RS1, 62□□□2RSH / einreihig, die Teilenummer ist 6217-2RS1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6217-2RS1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Umgebungsbedingungen
Ausführung
der Bauform
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Werkstoff Ringe
Werkstoff Kugeln
Ausführung Außenring
Dynamische Tragzahl(N)
Maßeinheit
Präzision (JIS)
Lastrichtung
Anzahl der Kugelreihen
Halterung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
6001-2Z |
6002-2RSH |
6002-2Z |
6217-2Z |
6218-2RS1 |
6218-2Z |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | der Bauform | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Ausführung | Werkstoff Ringe | Werkstoff Kugeln | Ausführung Außenring | Dynamische Tragzahl (N) | Umgebungsbedingungen | Maßeinheit | Präzision (JIS) | Lastrichtung | Anzahl der Kugelreihen | Halterung | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.53 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rillenkugellager | 12 | 28 | 8 | Zwei Deckscheiben (2Z) | Stahl | Stahl | Gerade | 5400 | hohe Drehzahl / Standard | Metrische Baureihe | Klasse 0 | Radial | Einreihig | Stanzen | 30000 | 2360 | ||
4.38 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rillenkugellager | 15 | 32 | 9 | [Dichtscheiben (RS / 2RS)] Beidseitig berührende RSH-Dichtungen | Stahl | Stahl | Gerade | 5850 | Staubgeschützt / Standard | Metrische Baureihe | Klasse 0 | Radial | Einreihig | Stanzen | 14000 | 2850 | ||
3.87 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rillenkugellager | 15 | 32 | 9 | Zwei Deckscheiben (2Z) | Stahl | Stahl | Gerade | 5850 | hohe Drehzahl / Standard | Metrische Baureihe | Klasse 0 | Radial | Einreihig | Stanzen | 50000 | 2850 | ||
92.14 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Rillenkugellager | 85 | 150 | 28 | Zwei Deckscheiben (2Z) | Stahl | Stahl | Gerade | 87100 | hohe Drehzahl / Standard | Metrische Baureihe | Klasse 0 | Radial | Einreihig | Stanzen | 9000 | 64000 | ||
169.38 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | Rillenkugellager | 90 | 160 | 30 | [Dichtscheiben (RS / 2RS)] Beidseitig berührende RS1-Dichtungen | Stahl | Stahl | Gerade | 101000 | Staubgeschützt / Standard | Metrische Baureihe | Klasse 0 | Radial | Einreihig | Stanzen | 2600 | 73500 | ||
113.86 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Rillenkugellager | 90 | 160 | 30 | Zwei Deckscheiben (2Z) | Stahl | Stahl | Gerade | 101000 | hohe Drehzahl / Standard | Metrische Baureihe | Klasse 0 | Radial | Einreihig | Stanzen | 8500 | 73500 |