Rillenkugellager / 60□□□, 60□□□2RS1, 60□□□2RSH, 60□□□2Z, 62□□□, 62□□□2RS1, 62□□□2RSH / einreihig (Teilenummern)

Rillenkugellager / 60□□□, 60□□□2RS1, 60□□□2RSH, 60□□□2Z, 62□□□, 62□□□2RS1, 62□□□2RSH / einreihig
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 10 - 120 mm / [Außendurchmesser] 26 - 215 mm / [Breite] 8 - 47 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Rillenkugellager von SKF berücksichtigt werden. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Rillenkugellager liegt zwischen 10 und 120 mm. Der Außendurchmesser ist ebenfalls konfigurierbar und liegt zwischen 26 und 215 mm. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 8 und 47 mm.


Herstellerdetails:
Einreihige Rillenkugellager sind vielseitige, nicht zerlegbare Kugellager. Neben dem offenen Typ umfasst unsere Produktpalette auch berührungsgedichtete Lager.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6217-2RS1

Teilenummer
6217-2RS1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSder Bauform [d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Ausführung Werkstoff Ringe Werkstoff Kugeln Ausführung Außenring Dynamische Tragzahl
(N)
Umgebungsbedingungen Maßeinheit Präzision (JIS) Lastrichtung Anzahl der Kugelreihen Halterung Max. zulässige Drehzahl
(1/min)
Statische Tragzahl
(N)

137.39 €

1 17 Arbeitstage 10Rillenkugellager8515028[Dichtscheiben (RS / 2RS)] Beidseitig berührende RS1-DichtungenStahlStahlGerade87100Standard / StaubgeschütztMetrische BaureiheKlasse 0RadialEinreihigStanzen280064000

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / 60□□□, 60□□□2RS1, 60□□□2RSH, 60□□□2Z, 62□□□, 62□□□2RS1, 62□□□2RSH / einreihig, die Teilenummer ist 6217-2RS1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6217-2RS1.

Produktvarianten

Teilenummer
6001-2Z
6002-2RSH
6002-2Z
6217-2Z
6218-2RS1
6218-2Z
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSder Bauform [d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Ausführung Werkstoff Ringe Werkstoff Kugeln Ausführung Außenring Dynamische Tragzahl
(N)
Umgebungsbedingungen Maßeinheit Präzision (JIS) Lastrichtung Anzahl der Kugelreihen Halterung Max. zulässige Drehzahl
(1/min)
Statische Tragzahl
(N)

3.53 €

1 7 Arbeitstage 10Rillenkugellager12288Zwei Deckscheiben (2Z)StahlStahlGerade5400hohe Drehzahl / StandardMetrische BaureiheKlasse 0RadialEinreihigStanzen300002360

4.38 €

1 7 Arbeitstage 10Rillenkugellager15329[Dichtscheiben (RS / 2RS)] Beidseitig berührende RSH-DichtungenStahlStahlGerade5850Staubgeschützt / StandardMetrische BaureiheKlasse 0RadialEinreihigStanzen140002850

3.87 €

1 7 Arbeitstage 10Rillenkugellager15329Zwei Deckscheiben (2Z)StahlStahlGerade5850hohe Drehzahl / StandardMetrische BaureiheKlasse 0RadialEinreihigStanzen500002850

92.14 €

1 12 Arbeitstage 10Rillenkugellager8515028Zwei Deckscheiben (2Z)StahlStahlGerade87100hohe Drehzahl / StandardMetrische BaureiheKlasse 0RadialEinreihigStanzen900064000

169.38 €

1 17 Arbeitstage 10Rillenkugellager9016030[Dichtscheiben (RS / 2RS)] Beidseitig berührende RS1-DichtungenStahlStahlGerade101000Staubgeschützt / StandardMetrische BaureiheKlasse 0RadialEinreihigStanzen260073500

113.86 €

1 12 Arbeitstage 10Rillenkugellager9016030Zwei Deckscheiben (2Z)StahlStahlGerade101000hohe Drehzahl / StandardMetrische BaureiheKlasse 0RadialEinreihigStanzen850073500

Technischer Support