Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MJB-95-BL-40-50
Teilenummer
|
---|
MJB-95-BL-40-50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [D1] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | [D2] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Außen-Ø (mm) | Gesamtlänge (mm) | Maximaler Rotationszahlenbereich (r/min) | Normales Drehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Zulässiges Axialspiel (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Arten von Hülsen | Härte Härte (JIS) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
398.20 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 40 | 50 | 100~Unter 500 | 95 | 126 | 4,001 bis 10,000 | 130 | 10000 | 0.2 | +2.0 0 | 5,4 × 10-3 | Enge Passform | A80 |
Loading...
Ausführung | Mit Klauen | Grundwerkstoff | EN 1.1191 äquiv. | Eigenschaften | Hohes Drehmoment / Werkstoffe zur |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Standard / Servomotor / Schrittmotor | Zulässiger Radialversatzbereich(mm) | 0.02 bis 0.2 | Zulässiger Winkelversatz(deg) | 1 |
Werkstoff - Puffer | Polyurethan | Betriebstemperaturbereich(°C) | -20::60 | Struktur | Buchsenart |
Sie befinden sich auf der Seite für Klauen-Kupplungen / MJB / Klauenscheibe: PU, Shore D64-A98 / Spannsatz / Korpus: Stahl, die Teilenummer ist MJB-95-BL-40-50.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MJB-95-BL-40-50.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
[D1] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
[D2] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
zulässiger Drehmomentbereich(N•m)
Außen-Ø(mm)
Gesamtlänge(mm)
Maximaler Rotationszahlenbereich(r/min)
Normales Drehmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Zulässiger Radialversatz(mm)
Arten von Hülsen
Härte Härte (JIS)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
MJB-40-BL-10-14 |
MJB-40-BL-10-15 |
MJB-40-BL-10-16 |
MJB-95-BL-42-42 |
MJB-95-BL-42-45 |
MJB-95-BL-42-48 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | [D1] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | [D2] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Außen-Ø (mm) | Gesamtlänge (mm) | Maximaler Rotationszahlenbereich (r/min) | Normales Drehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Zulässiges Axialspiel (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Arten von Hülsen | Härte Härte (JIS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146.45 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 10 | 14 | 5.01 bis 10.00 | 40 | 66 | 10,001 bis 78,000 | 4.9 | 23000 | 0.15 | +1.2 0 | 8,6 × 10-5 | Enge Passform | A80 | ||
146.45 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 10 | 15 | 5.01 bis 10.00 | 40 | 66 | 10,001 bis 78,000 | 4.9 | 23000 | 0.15 | +1.2 0 | 8,6 × 10-5 | Enge Passform | A80 | ||
146.45 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 10 | 16 | 5.01 bis 10.00 | 40 | 66 | 10,001 bis 78,000 | 4.9 | 23000 | 0.15 | +1.2 0 | 8,6 × 10-5 | Enge Passform | A80 | ||
377.14 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 42 | 42 | 100~Unter 500 | 95 | 126 | 4,001 bis 10,000 | 130 | 10000 | 0.2 | +2.0 0 | 5,4 × 10-3 | Enge Passform | A80 | ||
398.20 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 42 | 45 | 100~Unter 500 | 95 | 126 | 4,001 bis 10,000 | 130 | 10000 | 0.2 | +2.0 0 | 5,4 × 10-3 | Enge Passform | A80 | ||
398.20 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 42 | 48 | 100~Unter 500 | 95 | 126 | 4,001 bis 10,000 | 130 | 10000 | 0.2 | +2.0 0 | 5,4 × 10-3 | Enge Passform | A80 |