Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
XHS-25C-9-BT-KT-11
Teilenummer
|
---|
XHS-25C-9-BT-KT-11 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [D1] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | [D2] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Außen-Ø (mm) | Gesamtlänge (mm) | Maximaler Rotationszahlenbereich (r/min) | Normales Drehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Zulässiger Winkelversatz (deg) | Zulässiges Axialspiel (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Zusätzliche Arbeit | Passfedernut | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.01 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 9 | 11 | 1.01 bis 3.00 | 25 | 23.1 | 10,001 bis 78,000 | 3 | 25000 | 0.02 bis 0.2 | 0.02 | 1 | +/- 0,15 | 2,3 × 10-6 | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | D1 Bohrung |
Loading...
Ausführung | Scheibenausführung | Grundwerkstoff | EN AW-2017 Äquiv. | Eigenschaften | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Standard / Servomotor / Schrittmotor | Werkstoff - Scheibe | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | Struktur | Nabenklemmung |
Sie befinden sich auf der Seite für Servo-Kupplungen / XHS / 1 Scheibe: Stahl / Nabenklemmung / Korpus: Aluminium, die Teilenummer ist XHS-25C-9-BT-KT-11.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer XHS-25C-9-BT-KT-11.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
[D1] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
[D2] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
zulässiger Drehmomentbereich(N•m)
Außen-Ø(mm)
Gesamtlänge(mm)
Maximaler Rotationszahlenbereich(r/min)
Normales Drehmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Zulässiger Radialversatzbereich(mm)
Zulässiger Radialversatz(mm)
Zulässiger Winkelversatz(deg)
Zusätzliche Arbeit
Passfedernut
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
XHS-15C-3-6 |
XHS-15C-4-4 |
XHS-15C-4-5 |
XHS-25C-9-BT-KT-11-KT |
XHS-25C-9-BT-KT-12 |
XHS-25C-9-BT-KT-12-KT |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | [D1] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | [D2] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Außen-Ø (mm) | Gesamtlänge (mm) | Maximaler Rotationszahlenbereich (r/min) | Normales Drehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Zulässiger Winkelversatz (deg) | Zulässiges Axialspiel (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Zusätzliche Arbeit | Passfedernut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.51 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | 0.05 bis 1.00 | 15 | 15.8 | 10,001 bis 78,000 | 0.6 | 42000 | unter 0,02 | 0.01 | 0.7 | ±0,1 | 2,2 × 10-7 | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
58.51 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4 | 4 | 0.05 bis 1.00 | 15 | 15.8 | 10,001 bis 78,000 | 0.6 | 42000 | unter 0,02 | 0.01 | 0.7 | ±0,1 | 2,2 × 10-7 | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
58.51 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4 | 5 | 0.05 bis 1.00 | 15 | 15.8 | 10,001 bis 78,000 | 0.6 | 42000 | unter 0,02 | 0.01 | 0.7 | ±0,1 | 2,2 × 10-7 | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
104.76 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 9 | 11 | 1.01 bis 3.00 | 25 | 23.1 | 10,001 bis 78,000 | 3 | 25000 | 0.02 bis 0.2 | 0.02 | 1 | +/- 0,15 | 2,3 × 10-6 | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | Beidseitig | ||
91.01 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 9 | 12 | 1.01 bis 3.00 | 25 | 23.1 | 10,001 bis 78,000 | 3 | 25000 | 0.02 bis 0.2 | 0.02 | 1 | +/- 0,15 | 2,3 × 10-6 | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | D1 Bohrung | ||
104.76 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 9 | 12 | 1.01 bis 3.00 | 25 | 23.1 | 10,001 bis 78,000 | 3 | 25000 | 0.02 bis 0.2 | 0.02 | 1 | +/- 0,15 | 2,3 × 10-6 | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | Beidseitig |