Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
XHW-19C-L-4-6
Teilenummer
|
---|
XHW-19C-L-4-6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [D1] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | [D2] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Außen-Ø (mm) | Gesamtlänge (mm) | Maximaler Rotationszahlenbereich (r/min) | Normales Drehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Zulässiger Winkelversatz (deg) | Zulässiges Axialspiel (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Zusätzliche Arbeit | Passfedernut | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.53 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4 | 6 | 1.01 bis 3.00 | 19 | 34 | 10,001 bis 78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02 bis 0.2 | 0.12 | 2 | ±0,2 | 8,8 × 10-7 | Standard-Wellenbohrung | NA |
Loading...
Ausführung | Scheibenausführung | Grundwerkstoff | EN AW-2017 Äquiv. | Eigenschaften | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Standard / Servomotor / Schrittmotor | Werkstoff - Scheibe | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | Struktur | Nabenklemmung |
Sie befinden sich auf der Seite für Servo-Kupplungen / XHW, XHW-L / 2 Scheiben: Stahl / Nabenklemmung / Korpus: Aluminium, die Teilenummer ist XHW-19C-L-4-6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer XHW-19C-L-4-6.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
[D1] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
[D2] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
zulässiger Drehmomentbereich(N•m)
Außen-Ø(mm)
Gesamtlänge(mm)
Maximaler Rotationszahlenbereich(r/min)
Normales Drehmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Zulässiger Radialversatzbereich(mm)
Zulässiger Radialversatz(mm)
Zulässiger Winkelversatz(deg)
Zusätzliche Arbeit
Passfedernut
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
XHW-15C-3-6 |
XHW-15C-4-4 |
XHW-15C-4-5 |
XHW-19C-L-4-6.35 |
XHW-19C-L-4-7-BT |
XHW-19C-L-4-8 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | [D1] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | [D2] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Außen-Ø (mm) | Gesamtlänge (mm) | Maximaler Rotationszahlenbereich (r/min) | Normales Drehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Zulässiger Winkelversatz (deg) | Zulässiges Axialspiel (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Zusätzliche Arbeit | Passfedernut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.50 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | 0.05 bis 1.00 | 15 | 21.8 | 10,001 bis 78,000 | 0.6 | 42000 | 0.02 bis 0.2 | 0.1 | 1.4 | ±0,2 | 3,0 × 10-7 | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
65.50 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4 | 4 | 0.05 bis 1.00 | 15 | 21.8 | 10,001 bis 78,000 | 0.6 | 42000 | 0.02 bis 0.2 | 0.1 | 1.4 | ±0,2 | 3,0 × 10-7 | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
65.50 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4 | 5 | 0.05 bis 1.00 | 15 | 21.8 | 10,001 bis 78,000 | 0.6 | 42000 | 0.02 bis 0.2 | 0.1 | 1.4 | ±0,2 | 3,0 × 10-7 | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
61.53 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4 | 6.35 | 1.01 bis 3.00 | 19 | 34 | 10,001 bis 78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02 bis 0.2 | 0.12 | 2 | ±0,2 | 8,8 × 10-7 | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
87.47 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4 | 7 | 1.01 bis 3.00 | 19 | 34 | 10,001 bis 78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02 bis 0.2 | 0.12 | 2 | ±0,2 | 8,8 × 10-7 | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
61.53 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4 | 8 | 1.01 bis 3.00 | 19 | 34 | 10,001 bis 78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02 bis 0.2 | 0.12 | 2 | ±0,2 | 8,8 × 10-7 | Standard-Wellenbohrung | NA |