Oldham-Kupplungen / MOM / 1 Scheibe: Grauguss, nachschmierbar / Gewindestiftklemmung, Nabenklemmung, Passfeder / Korpus: Stahl (Teilenummern - CAD Download)

Oldham-Kupplungen / MOM / 1 Scheibe: Grauguss, nachschmierbar / Gewindestiftklemmung, Nabenklemmung, Passfeder / Korpus: Stahl
  • Mengenrabatt
[Features]
· Oldham type flexible coupling.
· FCD400 used in spacer.
· Ideal for low speed / high torque specifications.
· Grease applied between hub and spacer to prevent burn-in.
· Due to hub and spacer slip, large eccentricity / deflection angles are allowed.
· The protrusion (resin pin) provided on the spacer allows the angle of deviation without difficulty.
· Long-term maintenance-free.
· Grease accumulated in the grease hole gradually leaks during operation, to maintain long-term lubrication performance.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MOM-26-7-BT-13-BT

Teilenummer
MOM-26-7-BT-13-BT
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[D1] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
[D2] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
zulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
Außen-Ø
(mm)
Gesamtlänge
(mm)
Normales Drehmoment
(Nm)
Zulässiger Radialversatzbereich
(mm)
Zulässiger Radialversatz
(mm)
Trägheitsmoment
(kg・m2)
Struktur Zusätzliche Arbeit Passfedernut

109.59 €

1 9 Arbeitstage 1071320.01 bis 50.002626.6110.41 bis 1.00.58,1 × 10-6mit StellschraubeZusätzliche ArbeitsschaftbohrungNA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Oldham-Ausführung Zulässiger Versatz Winkelfehlstellung / Radialversatz Grundwerkstoff EN 1.1191 äquiv.
Maximaler Rotationszahlenbereich(r/min) 1,001 bis 2,000 Eigenschaften Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment Anwendung Standard
Max. Drehzahl(r/min) 2000 Zulässiger Winkelversatz(deg) 2

Sie befinden sich auf der Seite für Oldham-Kupplungen / MOM / 1 Scheibe: Grauguss, nachschmierbar / Gewindestiftklemmung, Nabenklemmung, Passfeder / Korpus: Stahl, die Teilenummer ist MOM-26-7-BT-13-BT.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MOM-26-7-BT-13-BT.

Produktvarianten

Teilenummer
MOM-12-3-6
MOM-12-4-4
MOM-12-4-5
MOM-26-7-BT-14
MOM-26-7-BT-15
MOM-26-7-BT-7-BT
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHS[D1] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
[D2] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
zulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
Außen-Ø
(mm)
Gesamtlänge
(mm)
Normales Drehmoment
(Nm)
Zulässiger Radialversatzbereich
(mm)
Zulässiger Radialversatz
(mm)
Trägheitsmoment
(kg・m2)
Struktur Zusätzliche Arbeit Passfedernut

29.74 €

1 9 Arbeitstage 10365.01 bis 10.0012152.70.21 bis 0.400.32,0 × 10-7mit StellschraubeStandard-WellenbohrungNA

29.74 €

1 9 Arbeitstage 10445.01 bis 10.0012152.70.21 bis 0.400.32,0 × 10-7mit StellschraubeStandard-WellenbohrungNA

29.74 €

1 9 Arbeitstage 10455.01 bis 10.0012152.70.21 bis 0.400.32,0 × 10-7mit StellschraubeStandard-WellenbohrungNA

79.46 €

1 9 Arbeitstage 1071420.01 bis 50.002626.6110.41 bis 1.00.58,1 × 10-6mit StellschraubeZusätzliche ArbeitsschaftbohrungNA

79.46 €

1 9 Arbeitstage 1071520.01 bis 50.002626.6110.41 bis 1.00.58,1 × 10-6mit StellschraubeZusätzliche ArbeitsschaftbohrungNA

109.59 €

1 9 Arbeitstage 107720.01 bis 50.002626.6110.41 bis 1.00.58,1 × 10-6mit StellschraubeZusätzliche ArbeitsschaftbohrungNA

Technischer Support