Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MOM-38-10-16-KT
Teilenummer
|
---|
MOM-38-10-16-KT |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [D1] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | [D2] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Außen-Ø (mm) | Gesamtlänge (mm) | Normales Drehmoment (Nm) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Struktur | Zusätzliche Arbeit | Passfedernut | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.31 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 10 | 16 | 100~Unter 500 | 38 | 40.5 | 55 | 0.41 bis 1.0 | 0.8 | 5,5 × 10-5 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | D2 Bohrung |
Loading...
Ausführung | Oldham-Ausführung | Zulässiger Versatz | Winkelfehlstellung / Radialversatz | Grundwerkstoff | EN 1.1191 äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Maximaler Rotationszahlenbereich(r/min) | 1,001 bis 2,000 | Eigenschaften | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment | Anwendung | Standard |
Max. Drehzahl(r/min) | 2000 | Zulässiger Winkelversatz(deg) | 2 |
Sie befinden sich auf der Seite für Oldham-Kupplungen / MOM / 1 Scheibe: Grauguss, nachschmierbar / Gewindestiftklemmung, Nabenklemmung, Passfeder / Korpus: Stahl, die Teilenummer ist MOM-38-10-16-KT.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MOM-38-10-16-KT.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
[D1] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
[D2] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
zulässiger Drehmomentbereich(N•m)
Außen-Ø(mm)
Gesamtlänge(mm)
Normales Drehmoment(Nm)
Zulässiger Radialversatzbereich(mm)
Zulässiger Radialversatz(mm)
Struktur
Zusätzliche Arbeit
Passfedernut
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
MOM-12-3-6 |
MOM-12-4-4 |
MOM-12-4-5 |
MOM-38-10-17-BT |
MOM-38-10-17-BT-KT |
MOM-38-10-18 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | [D1] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | [D2] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Außen-Ø (mm) | Gesamtlänge (mm) | Normales Drehmoment (Nm) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Struktur | Zusätzliche Arbeit | Passfedernut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.74 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | 5.01 bis 10.00 | 12 | 15 | 2.7 | 0.21 bis 0.40 | 0.3 | 2,0 × 10-7 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
29.74 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4 | 4 | 5.01 bis 10.00 | 12 | 15 | 2.7 | 0.21 bis 0.40 | 0.3 | 2,0 × 10-7 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
29.74 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4 | 5 | 5.01 bis 10.00 | 12 | 15 | 2.7 | 0.21 bis 0.40 | 0.3 | 2,0 × 10-7 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
105.23 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 10 | 17 | 100~Unter 500 | 38 | 40.5 | 55 | 0.41 bis 1.0 | 0.8 | 5,5 × 10-5 | mit Stellschraube | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
124.34 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 10 | 17 | 100~Unter 500 | 38 | 40.5 | 55 | 0.41 bis 1.0 | 0.8 | 5,5 × 10-5 | mit Stellschraube | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | D2 Bohrung | ||
72.21 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 10 | 18 | 100~Unter 500 | 38 | 40.5 | 55 | 0.41 bis 1.0 | 0.8 | 5,5 × 10-5 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA |