Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MOR-26-9-BT-KT-14
Teilenummer
|
---|
MOR-26-9-BT-KT-14 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung | Zulässiger Versatz | [D1] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | [D2] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Außen-Ø (mm) | Gesamtlänge (mm) | Maximaler Rotationszahlenbereich (r/min) | Eigenschaften | Anwendung | Normales Drehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Zulässiger Winkelversatz (deg) | Werkstoff - Puffer | Betriebstemperaturbereich (°C) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Struktur | Zusätzliche Arbeit | Passfedernut | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.35 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Oldham-Ausführung | Winkelfehlstellung / Radialversatz | 9 | 14 | 10.01 bis 20.00 | 26 | 25.6 | 10,001 bis 78,000 | Hohes Drehmoment | Standard / Schrittmotor | 6 | 24000 | 1.1 bis 3.0 | 1.5 | 3 | Polyacetal | -20~80 | 2,1 × 10-6 | mit Stellschraube | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | D1 Bohrung |
Loading...
Grundwerkstoff | EN AW-2017 Äquiv. |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Oldham-Kupplungen / MOR / 1 Scheibe: POM / Gewindestiftklemmung, Nabenklemmung, Passfeder / Korpus: Aluminium, die Teilenummer ist MOR-26-9-BT-KT-14.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MOR-26-9-BT-KT-14.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zulässiger Versatz
Anwendung
Ausführung
Ausführung
[D1] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
[D2] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
zulässiger Drehmomentbereich(N•m)
Außen-Ø(mm)
Gesamtlänge(mm)
Maximaler Rotationszahlenbereich(r/min)
Eigenschaften
Normales Drehmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Zulässiger Radialversatzbereich(mm)
Zulässiger Radialversatz(mm)
Zulässiger Winkelversatz(deg)
Werkstoff - Puffer
Struktur
Zusätzliche Arbeit
Passfedernut
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
MOR-10-3-3 |
MOR-10-3-4 |
MOR-10-4-4 |
MOR-26-9-BT-KT-9-BT |
MOR-26-9-BT-KT-9.525 |
MOR-26-9.525-10 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Ausführung | Zulässiger Versatz | [D1] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | [D2] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Außen-Ø (mm) | Gesamtlänge (mm) | Maximaler Rotationszahlenbereich (r/min) | Eigenschaften | Anwendung | Normales Drehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Zulässiger Winkelversatz (deg) | Werkstoff - Puffer | Betriebstemperaturbereich (°C) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Struktur | Zusätzliche Arbeit | Passfedernut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | Oldham-Ausführung | Winkelfehlstellung / Radialversatz | 3 | 3 | 1.01 bis 3.00 | 10 | 10.4 | 10,001 bis 78,000 | Hohes Drehmoment | Schrittmotor / Standard | 0.8 | 63000 | 0.41 bis 1.0 | 0.9 | 3 | Polyacetal | -20~80 | 1,9 × 10-8 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
16.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | Oldham-Ausführung | Winkelfehlstellung / Radialversatz | 3 | 4 | 1.01 bis 3.00 | 10 | 10.4 | 10,001 bis 78,000 | Hohes Drehmoment | Schrittmotor / Standard | 0.8 | 63000 | 0.41 bis 1.0 | 0.9 | 3 | Polyacetal | -20~80 | 1,9 × 10-8 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
16.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | Oldham-Ausführung | Winkelfehlstellung / Radialversatz | 4 | 4 | 1.01 bis 3.00 | 10 | 10.4 | 10,001 bis 78,000 | Hohes Drehmoment | Schrittmotor / Standard | 0.8 | 63000 | 0.41 bis 1.0 | 0.9 | 3 | Polyacetal | -20~80 | 1,9 × 10-8 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
95.72 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Oldham-Ausführung | Winkelfehlstellung / Radialversatz | 9 | 9 | 10.01 bis 20.00 | 26 | 25.6 | 10,001 bis 78,000 | Hohes Drehmoment | Schrittmotor / Standard | 6 | 24000 | 1.1 bis 3.0 | 1.5 | 3 | Polyacetal | -20~80 | 2,1 × 10-6 | mit Stellschraube | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | D1 Bohrung | ||
68.35 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Oldham-Ausführung | Winkelfehlstellung / Radialversatz | 9 | 9.525 | 10.01 bis 20.00 | 26 | 25.6 | 10,001 bis 78,000 | Hohes Drehmoment | Schrittmotor / Standard | 6 | 24000 | 1.1 bis 3.0 | 1.5 | 3 | Polyacetal | -20~80 | 2,1 × 10-6 | mit Stellschraube | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | D1 Bohrung | ||
25.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | Oldham-Ausführung | Winkelfehlstellung / Radialversatz | 9.525 | 10 | 10.01 bis 20.00 | 26 | 25.6 | 10,001 bis 78,000 | Hohes Drehmoment | Schrittmotor / Standard | 6 | 24000 | 1.1 bis 3.0 | 1.5 | 3 | Polyacetal | -20~80 | 2,1 × 10-6 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA |