Rollenlager-Käfige für den allgemeinen Gebrauch

Rollenlager-Käfige für den allgemeinen Gebrauch
  • Mengenrabatt
[Eigenschaften]
· Lager mit hervorragender Rotationsleistung, das die Rollenlager präzise führt.
[Verwendung]
· In Kombination mit Wellen und Gehäusebohrungen, die als Laufflächen wärmebehandelt und präzise geschliffen sind, eignen sich Rollenlager für den allgemeinen Gebrauch besonders gut für kleine Räume.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KT131815C3
KT81113C3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSInner Dia. Fw
(mm)
Outer Dia. Ew
(mm)
Width Bc
(mm)

6.10 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10131815

6.10 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1081113

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bearing Ring Shape Needle Roller Number of Bearing Ring Rows Single Row Cage material Carbon Steel
Size Standard Metric System

Technischer Support