Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CF10-1WBUUR/SG |
CF12-1WBUUR/SG |
CF12WBUUR/SG |
CF16WBUUR/SG |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Rollen-Außen-Ø D (Ø) | Width C (mm) | Kurvenrolle: Gewindebolzen (Regelgewinde) (mm) | Tragzahl, dynamische Bewertung (kN) | Statische Tragzahl (N) (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.87 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 26 | 12 | 10 | 5.43 | 6.89 | |
64.50 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 32 | 14 | 12 | 7.91 | 9.79 | ||
60.77 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 30 | 14 | 12 | 7.91 | 9.79 | ||
72.11 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 35 | 18 | 16 | 12 | 18.3 |
Loading...
Kategorie | Cam Follower | Rollentyp | Spherical Outer Ring | Anzugsmethode | With Hex Socket |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Carbon steel | Äußerer Umfang der Rolle | NA | Kurvenrolle mit Achsbolzen, Ausführung | Standard |
Größe Standards | Metric System | Welle | Available | Rollenführung, Methode | Holder Mounted |
Shape | Seal Shape |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollen-Außen-Ø D(Ø)
Width C(mm)
Kurvenrolle: Gewindebolzen (Regelgewinde)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften