Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Shaft diameter D (mm) | Seal O.D. D (mm) | Sealing Width b (mm) | Format | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.89 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 14 | 20 | 3 | Two lips | ||
7.89 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 14 | 22 | 3 | Two lips | ||
7.89 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 15 | 21 | 3 | Two lips | ||
7.89 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 15 | 22 | 3 | Two lips | ||
8.29 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 16 | 22 | 3 | Two lips | ||
8.29 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 16 | 24 | 3 | Two lips | ||
7.78 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 16 | 28 | 5 | Two lips | ||
8.29 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 17 | 24 | 3 | Two lips | ||
9.21 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 18 | 24 | 3 | Two lips | ||
9.21 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 18 | 25 | 3 | Two lips | ||
9.21 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 18 | 26 | 4 | Two lips | ||
9.21 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 20 | 26 | 4 | Two lips | ||
9.21 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 20 | 27 | 4 | Two lips | ||
9.21 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 20 | 28 | 4 | Two lips | ||
9.21 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 20 | 30 | 4 | Two lips | ||
9.21 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 20 | 32 | 4 | Two lips | ||
8.64 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 20 | 32 | 6 | Two lips | ||
8.64 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 21 | 29 | 4 | Two lips | ||
9.21 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 22 | 28 | 4 | Two lips | ||
9.21 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 22 | 30 | 4 | Two lips | ||
9.21 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 24 | 31 | 4 | Two lips | ||
9.21 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 24 | 32 | 4 | Two lips | ||
9.21 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 25 | 32 | 4 | Two lips | ||
9.21 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 25 | 33 | 4 | Two lips | ||
9.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | 35 | 6 | Two lips | ||
9.21 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 25 | 37 | 6 | Two lips | ||
9.21 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 26 | 34 | 4 | Two lips | ||
9.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 28 | 35 | 4 | Two lips | ||
9.94 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 28 | 37 | 4 | Two lips | ||
9.32 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 29 | 38 | 4 | Two lips | ||
11.92 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 30 | 37 | 4 | Two lips | ||
11.92 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 30 | 40 | 4 | Two lips | ||
11.98 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 30 | 42 | 6 | Two lips | ||
11.92 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 32 | 42 | 4 | Two lips | ||
11.98 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 32 | 45 | 6 | Two lips | ||
11.92 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 35 | 42 | 4 | Two lips | ||
12.92 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 35 | 45 | 4 | Two lips | ||
12.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 35 | 47 | 6 | Two lips | ||
12.92 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 38 | 48 | 4 | Two lips | ||
14.05 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 40 | 47 | 4 | Two lips | ||
14.05 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 40 | 50 | 4 | Two lips | ||
14.13 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 40 | 52 | 6 | Two lips | ||
14.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 40 | 55 | 6 | Two lips | ||
14.88 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 45 | 52 | 4 | Two lips | ||
14.88 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 45 | 55 | 4 | Two lips | ||
15.03 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 48 | 62 | 7 | Two lips | ||
14.88 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 50 | 58 | 4 | Two lips | ||
17.43 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 50 | 62 | 4 | Two lips | ||
16.42 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 52 | 68 | 7 | Two lips | ||
17.43 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 55 | 67 | 4 | Two lips | ||
17.51 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 55 | 68 | 7 | Two lips | ||
19.81 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 60 | 72 | 4 | Two lips | ||
18.60 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 62 | 74 | 4 | Two lips | ||
19.95 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 63 | 80 | 7 | Two lips | ||
22.28 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 65 | 77 | 4 | Two lips | ||
22.50 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 65 | 85 | 7 | Two lips | ||
22.28 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 70 | 82 | 4 | Two lips | ||
22.04 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 70 | 90 | 7 | Two lips | ||
22.50 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 72 | 90 | 7 | Two lips | ||
6.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 14 | 3 | One lip |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Shaft diameter D(mm)
Seal O.D. D(mm)
Sealing Width b(mm)
Format
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften