SUS316 Edelstahl-Doppelklemmringverschraubung, Anschlussstutzen

SUS316 Edelstahl-Doppelklemmringverschraubung, Anschlussstutzen
[Features]
· Double ferrule type supports a tube with two ferrules, a front ferrule and a back ferrule, and its structure retains high airtightness in a wide range from high pressure to vacuum.
· Product is compatible with tubes and pipes of various standards: Compatible millimeter sizes include φ2 mm - φ25 mm while compatible inch sizes include φ1/16inch - φ1inch, and compatible steel pipe sizes are 6A - 15A.
· The material used is SUS316.
· Max operating pressure is 25.5MPa.
· Operating temperature range is -196 - 360°C (note that this range varies depending on the type of tube used)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SFW-4C-0
SFW-6C-0
SFW-6M-0
SFW-8C-0
SFW-8M-0
SFW-10M-0
SFW-12M-0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rohraußen-Ø T (T1)
(Ø)
Anwendung

35.28 €

1 10 Arbeitstage 6.35Für Rohre mit Zollgröße

42.37 €

1 10 Arbeitstage 9.52Für Rohre mit Zollgröße

35.28 €

1 10 Arbeitstage 6Für Rohre mit Millimetergröße

58.89 €

1 10 Arbeitstage 12.7Für Rohre mit Zollgröße

37.29 €

1 10 Arbeitstage 8Für Rohre mit Millimetergröße

42.37 €

1 10 Arbeitstage 10Für Rohre mit Millimetergröße

58.89 €

1 10 Arbeitstage 12Für Rohre mit Millimetergröße

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Verbindungsausführung Rohr⇔Rohr, gleicher Ø Verbindungsausführung – Rohr, gleicher Ø Überwurfmutter Werkstoff des passenden Rohrs Edelstahl / Kunststoff
Max. Betriebsdruck(MPa) 25.5 Oberflächenbehandlung NA Betriebstemperaturbereich(°C) -196::360

Technischer Support