SUS316 Edelstahl-Doppelklemmringverschraubung, Mutter

SUS316 Edelstahl-Doppelklemmringverschraubung, Mutter

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] -5 - 60 | 21.7 mm | 1.58 - 25 mm, / , [fluide Medien] Luft, Wasser oder Öl



SANKOMS stellt Muttern für Klemmverschraubungen her, die dazu dienen, verschiedene Komponenten oder Bauteile fest miteinander zu verbinden. Als fluides Medium sollen sie mit Luft, Wasser oder Öl genutzt werden. Der Außendurchmesser der Muttern liegt im Bereich von bis5 bis 60, 21.7 mm oder 1.58 bis 25 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SNW-6C
SNW-8M
SNW-12M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rohraußen-Ø T (T1)
(Ø)
Anwendung

14.95 €

1 6 Arbeitstage 9.52Für Rohre mit Zollgröße

14.75 €

1 10 Arbeitstage 8Für Rohre mit Millimetergröße

17.63 €

1 10 Arbeitstage 12Für Rohre mit Millimetergröße

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Zugehörige Bauteile Werkstoff Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Max. Betriebsdruck(MPa) 25.5 Oberflächenbehandlung NA Betriebstemperaturbereich(°C) -196::360

Technischer Support