Mesh-Typ

Mesh-Typ
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Vertical dimension (mm): 200 / Lateral dimension (mm): 300
· Number of pcs.: 1

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PA18-323
PS60-321
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Dicke
(mm)

5.64 €

3.05 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Aluminium0.3

6.82 €

1 6 Arbeitstage Edelstahl0.14

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Vertikale Abmessung(mm) 200 Seitliche Abmessung(mm) 300 Anzahl in einem Paket(Stck.) 1

Technischer Support