Klemmverschraubung / MC□□M□□T / Edelstahl

Klemmverschraubung / MC□□M□□T / Edelstahl

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4mm | 8mm mm | 1 - 10 mm, / , [Anschluss Gewinde] PT, / , [fluide Medien] Luft, Wasser oder Öl



Die Klemmverschraubungen von CHIBIN werden verwendet, um eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung zu ermöglichen, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Als fluides Medium sollen sie mit Luft, Wasser oder Öl genutzt werden. Die Klemmverschraubungen haben einen Außendurchmesser von 4mm, 8mm mm oder 1 bis 10 mm. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: PT.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MC08M06T
MC10I03T
MC10M06T
MC10M10T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø d
(Ø)
Gewinde-Nenn-Ø Standard

13.24 €

1 5 Arbeitstage 8mm1/4BMeter

11.41 €

1 5 Arbeitstage 1/8 Zoll1/8BZoll

10.81 €

1 5 Arbeitstage 10mm1/4BMeter

12.93 €

1 5 Arbeitstage 10mm3/8BMeter

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Verbindungsausführung Richtung Gewinde⇔Rohr Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung Gerade Verschraubung Anschlussgewinde, Ausführung PT
Max. Betriebsdruck(MPa) 20.58 Oberflächenbehandlung NA Ausführung Gerade Einschraubverschraubung mit Außengewinde

Technischer Support