Schneidring-Verschraubung für Edelstahlrohre / ME / Edelstahl / Winkelverbinder

Schneidring-Verschraubung für Edelstahlrohre / ME / Edelstahl / Winkelverbinder

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 6mm mm | 10 mm, / , [Anschluss Gewinde] PT, / , [fluide Medien] Luft, Wasser oder Öl



CHIBIN stellt Rohr-Fittings her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Einsatz mit Luft, Wasser oder Öl als fluides Medium vorgesehen. Die Rohr-Fittings haben einen Außendurchmesser von 6mm mm oder 10 mm. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: PT.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ME06M03T
ME10M10T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø d
(Ø)
Gewinde-Nenn-Ø

12.14 €

1 5 Arbeitstage 6mm1/8B

28.71 €

1 5 Arbeitstage 10mm3/8B

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Verbindungsausführung Richtung Gewinde⇔Rohr Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung 90°-Bogen Anschlussgewinde, Ausführung PT
Max. Betriebsdruck(MPa) 20.58 Oberflächenbehandlung NA Ausführung Einschraubwinkelstücke mit Außengewinde
Standard Meter

Technischer Support