Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
EMMT-4-6R |
EMMT-8-4R |
EMMTM-6-6R |
EMMTM-6-8R |
EMMTM-8-6R |
EMMTM-10-8R |
EMMTM-12-6R |
EMMTM-12-8R |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø D (D1) (Ø) | Gewinde-Nenn-Ø | Verwendete Stahlrohrausführung | Größenstandard | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.94 € | 1 | 9 Arbeitstage | 6.35 | 3/8B | Zollrohr | Zoll | ||
9.21 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12.7 | 1/4B | Zollrohr | Zoll | ||
7.67 € | 1 | 11 Arbeitstage | 6 | 3/8B | Millimeterrohr | Meter | ||
8.36 € | 1 | 11 Arbeitstage | 6 | 1/2B | Millimeterrohr | Meter | ||
7.39 € | 1 | 11 Arbeitstage | 8 | 3/8B | Millimeterrohr | Meter | ||
8.88 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 1/2B | Millimeterrohr | Meter | ||
9.21 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12 | 3/8B | Millimeterrohr | Meter | ||
9.47 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12 | 1/2B | Millimeterrohr | Meter |
Loading...
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Öl |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsausführung | Richtung Gewinde⇔Rohr | Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung | Verschraubung mit Außen- und Innengewinde | Werkstoff des passenden Rohrs | Kupfer |
Anschlussgewinde, Ausführung | R | Max. Betriebsdruck(MPa) | 16 | Oberflächenbehandlung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø D (D1)(Ø)
Gewinde-Nenn-Ø
Verwendete Stahlrohrausführung
Größenstandard
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften