Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 12 mm, / , [fluide Medien] Luft
Die Push-In-Steckverbinder von EASUN ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Luft dient als fluides Medium bei der Verwendung. Der äußere Durchmesser der Steckverbinder beträgt 4 oder 12 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Loading...
Ausführung | Kupplung mit Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | andere Formen | Zulässige Flüssigkeit | Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Standard (PBT) | Anwendung | Standard / Mini | Betriebstemperatur(°C) | 0::60 |
Stangen anzahl(piece) | 50 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften