Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Kupplung mit Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | Verschraubung, ungleicher Ø | Zulässige Flüssigkeit | Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Standard (PBT) | Anwendung | Standard / Mini | Dichtungswerkstoff | Standard (NBR) |
Verschraubung, ungleicher Ø | Verbinder, gerade, unterschiedlicher Durchmesser | Betriebstemperatur(°C) | 0::60 | Stangen anzahl(piece) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Passender Rohraußen-Ø 2(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften